JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2240 Accouplement à clabots en élastomère avec moyeu à serrage

Photo

GN 2240 Accouplements à clabots en élastomère avec moyeu à serrage Code d'alésage: B - sans rainure de clavette
Dureté: RS - 98 Shore A, rouge
Code d'alésage: B - sans rainure de clavette
Dureté: RS - 98 Shore A, rouge
GN 2240 Accouplements à clabots en élastomère avec moyeu à serrage Code d'alésage: B - sans rainure de clavette
Dureté: RS - 98 Shore A, rouge GN 2240 Accouplements à clabots en élastomère avec moyeu à serrage Code d'alésage: B - sans rainure de clavette
Dureté: BS - 80 Shore A, bleu GN 2240 Accouplements à clabots en élastomère avec moyeu à serrage Code d'alésage: B - sans rainure de clavette
Dureté: WS - 92 Shore A, blanc GN 2240 Accouplements à clabots en élastomère avec moyeu à serrage Code d'alésage: K - avec rainure de clavette (de d<sub>1</sub> = 30)
Dureté: BS - 80 Shore A, bleu GN 2240 Accouplements à clabots en élastomère avec moyeu à serrage Code d'alésage: K - avec rainure de clavette (de d<sub>1</sub> = 30)
Dureté: RS - 98 Shore A, rouge GN 2240 Accouplements à clabots en élastomère avec moyeu à serrage Code d'alésage: K - avec rainure de clavette (de d<sub>1</sub> = 30)
Dureté: WS - 92 Shore A, blanc

Description du produit

Information

Les accouplements à clabots en élastomère GN 2240 transmettent des couples moteurs très élevés tout en compensant les tolérances de désalignements et de faux rond d’arbre. Leur emploi est privilégié pour les applications où l’accent est mis sur la transmission intégrale du couple moteur et de la puissance.

Le choix de trois croisillons d'accouplement avec différentes valeurs de dureté permet d’adapter de manière optimale les propriétés de l’accouplement aux contraintes spécifiques de l’application. Les moyeux à serrage et l’installation par simple connexion facilitent significativement la pose des accouplements à clabots.

Le code d’alésage K intègre systématiquement la rainure de clavette dans les deux alésages d2 et d3.

Spécifications

  • Moyeu
    AluminiumAL
    anodisé, couleur naturelle

  • Croisillon d'accouplement
    Polyuréthane thermoplastique (TPU)
    résistant aux températures jusqu'à 60 °C

Dureté
80 Shore A, bleuBS
92 Shore A, blancWS
98 Shore A, rougeRS


  • Vis à tête cylindrique DIN 912
    Acier, noirci

  • Plage de température : -20 °C à 60 °C

RoHS

Accessoire

Croisillons d'accouplement GN 2240.1

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 2240 Accouplements à clabots en élastomère avec moyeu à serrage schéma

Options d'article/Tableau

Code d'alésage

Bsans rainure de clavette
Kavec rainure de clavette (de d1 = 30)
Afficher/Masquer colonnes
d1d2 - d3 H8
tolérance
d'arbre recommandée h7
143-33-43-53-64-44-54-65-55-66-6
205-55-65-86-66-88-8----
308-88-108-128-1410-1010-1210-1412-1212-1414-14
4012-1212-1412-1512-1614-1414-1514-1615-1515-1616-16
5518-1818-1918-2018-2519-1919-2019-2520-2020-2525-25
Afficher/Masquer colonnes
d1d4l1l2
profondeur d’insertion de l’arbre
recommandée
l3l4s
espacement d'installation
recommandé
14M 2M 1,6*2273,545*1
20M 2,5-301056,5-1
30M 4M 3**35115,51011**1,5
40M 5-66258,514-2
55M 6-783010,520-2
* pour alésage d2 / d3 = 6

** pour alésage d2 / d3 = 14

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
d1
Code d'alésage


d2
d3
Matériau

Dureté



Valeurs techniques

Afficher/Masquer colonnes
d1Coupling
spider
Shore hardness
coupling spider
Rated torque
in Nm
Max. torque in NmMax. speed (min-1)
14BS80A0.71.445000
14WS92A1.22.445000
14RS98A2445000
20BS80A1.83.631000
20WS92A3631000
20RS98A51031000
30BS80A4821000
30WS92A7.51521000
30RS98A12.52521000
40BS80A4.99.815000
40WS92A102015000
40RS98A173415000
55BS80A173411000
55WS92A357011000
55RS98A6012011000
Afficher/Masquer colonnes
d1Coupling
spider
Moment of inertia in kgm2Static
torsional stiffness
in Nm/rad
Max. shaft misalignment
lateral in mm

axial in mm

angular in °
14BS2.0 x 10-780,150,61
14WS2.0 x 10-7140,10,61
14RS2.0 x 10-7220,10,61
20BS1.1 x 10-6160,20,81
20WS1.1 x 10-6290,150,81
20RS1.1 x 10-6550,10,81
30BS6.2 x 10-6460,211
30WS6.2 x 10-6730,1511
30RS6.2 x 10-61300,111
40BS3.7 x 10-53800,151,21
40WS3.7 x 10-55700,11,21
40RS3.7 x 10-512000,11,21
55BS1.6 x 10-414000,21,41
55WS1.6 x 10-416000,151,41
55RS1.6 x 10-426000,11,41

Facteurs de correction de température

Si la température ambiante est supérieure à 86 °F (30 °C), le couple nominal et le couple maximal doivent être ajustés en utilisant les facteurs de correction de température.

Température ambiante

Facteur de correction de température

-20 °C jusqu'à +30 °C

1

+30 °C jusqu'à +40 °C

0,8

+40 °C jusqu'à +60 °C

0,7

Tolérances de désalignement et de battement

Comme toutes les pièces mécaniques, les arbres sont soumis à des tolérances de fabrication et d'assemblage qui ne peuvent généralement pas être entièrement éliminées même avec des mesures techniques poussées.
Si ces écarts ne sont pas pris en compte dans la conception, il peut en résulter des vibrations, des bruits de fonctionnement et une usure ou un endommagement des arbres et de leurs roulements.
Des accouplements appropriés permettent non seulement de compenser efficacement les erreurs d'alignement et de battement, mais aussi de simplifier considérablement le processus d'assemblage, réduisant ainsi le travail global nécessaire.
Les erreurs de désalignement et de battement des arbres peuvent être de nature différente et doivent toujours être prises en considération lors du choix de l'accouplement approprié.

Type d'erreur

Schéma de désalignement

Latéral
De fait, les axes des arbres sont parallèles, mais sont décalés latéralement et ne sont pas alignés.

d20e7726-9f7a-440c-8d30-daef18431e1e

Angulaire
Les axes des arbres se situent sur des plans différents, et se rejoignent à un certain angle.

5b154ed1-980d-4db1-bde4-4224a2828688

Axial
Les arbres se déplacent axialement le long de l'axe de rotation.

308918d3-177f-4d62-baa5-a27486f32bca

Battement
Les arbres se déplacent radialement hors du centre de l'axe de rotation.

4d95930e-4b64-48ed-9c11-81b305e53be4

Profondeur d'insertion de l'arbre

Pour une fixation correcte des moyeux d'accouplement, l'arbre doit être installé à la profondeur d'insertion recommandée l2. La profondeur d'insertion de l'arbre l2 est spécifiée dans la feuille de normes de l'accouplement correspondant.
Si la profondeur d'insertion est trop faible, l'arbre pourrait glisser hors de l'accouplement ou le moyeu de serrage pourrait se casser. Si l'arbre est inséré trop profondément, des interférences peuvent se produire à l'intérieur de l'accouplement, ce qui pourrait l'endommager.

89d73648-c301-4c84-b46a-d8a3505d2604

Exemple d'application

5e4c37a3-aa5f-4e6b-a8f1-10cfb21702f1

Rigidité torsionnelle statique et température

Les schémas montrent la variation de la rigidité torsionnelle statique dans la plage de température de fonctionnement admissible, en supposant que la rigidité torsionnelle statique à 20 °C est de 100 %. La rigidité torsionnelle des accouplements diminue avec l'augmentation de la température.

d01eddce-b887-44bf-84a8-97b9d16112ce dd27d55a-651c-4c97-8f82-2651fbbc4af7
fe530e2f-b685-4695-ac52-397399e2cdc9

Force de rappel - Excentricité

Lorsque les extrémités des arbres sont installées en position excentrée, l'accouplement tente constamment de revenir à sa position neutre. La force résultante est appelée force de rappel.
Si les accouplements sont installés avec la plus faible excentricité possible, les forces de rappel résultantes sont plus faibles. Cela réduit également la force agissant sur le roulement de l'arbre.

a0e8d1d7-8834-4bb1-bab2-65a9c1c25f30 8c788171-9ef0-4d62-9ed0-032e51516c13
416abe82-724d-4656-a9bf-49923d0992bf

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
32,14
plus TVA 6,11 €
brute 38,25 €
En stock
Poids: 0,009 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84836080
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 2240-14-B3-3-AL-BSGN 2240-14-B3-3-AL-WSGN 2240-14-B3-3-AL-RSGN 2240-14-B3-4-AL-BSGN 2240-14-B3-4-AL-WSGN 2240-14-B3-4-AL-RSGN 2240-14-B3-5-AL-BSGN 2240-14-B3-5-AL-WSGN 2240-14-B3-5-AL-RSGN 2240-14-B3-6-AL-BSGN 2240-14-B3-6-AL-WSGN 2240-14-B3-6-AL-RSGN 2240-14-B4-4-AL-BSGN 2240-14-B4-4-AL-WSGN 2240-14-B4-4-AL-RSGN 2240-14-B4-5-AL-BSGN 2240-14-B4-5-AL-WSGN 2240-14-B4-5-AL-RSGN 2240-14-B4-6-AL-BSGN 2240-14-B4-6-AL-WSGN 2240-14-B4-6-AL-RSGN 2240-14-B5-5-AL-BSGN 2240-14-B5-5-AL-WSGN 2240-14-B5-5-AL-RSGN 2240-14-B5-6-AL-BSGN 2240-14-B5-6-AL-WSGN 2240-14-B5-6-AL-RSGN 2240-14-B6-6-AL-BSGN 2240-14-B6-6-AL-WSGN 2240-14-B6-6-AL-RSGN 2240-20-B5-5-AL-BSGN 2240-20-B5-5-AL-WSGN 2240-20-B5-5-AL-RSGN 2240-20-B5-6-AL-BSGN 2240-20-B5-6-AL-WSGN 2240-20-B5-6-AL-RSGN 2240-20-B5-8-AL-BSGN 2240-20-B5-8-AL-WSGN 2240-20-B5-8-AL-RSGN 2240-20-B6-6-AL-BSGN 2240-20-B6-6-AL-WSGN 2240-20-B6-6-AL-RSGN 2240-20-B6-8-AL-BSGN 2240-20-B6-8-AL-WSGN 2240-20-B6-8-AL-RSGN 2240-20-B8-8-AL-BSGN 2240-20-B8-8-AL-WSGN 2240-20-B8-8-AL-RSGN 2240-30-B8-8-AL-BSGN 2240-30-K8-8-AL-BSGN 2240-30-B8-8-AL-WSGN 2240-30-K8-8-AL-WSGN 2240-30-B8-8-AL-RSGN 2240-30-K8-8-AL-RSGN 2240-30-B8-10-AL-BSGN 2240-30-K8-10-AL-BSGN 2240-30-B8-10-AL-WSGN 2240-30-K8-10-AL-WSGN 2240-30-B8-10-AL-RSGN 2240-30-K8-10-AL-RSGN 2240-30-B8-12-AL-BSGN 2240-30-K8-12-AL-BSGN 2240-30-B8-12-AL-WSGN 2240-30-K8-12-AL-WSGN 2240-30-B8-12-AL-RSGN 2240-30-K8-12-AL-RSGN 2240-30-B8-14-AL-BSGN 2240-30-K8-14-AL-BSGN 2240-30-B8-14-AL-WSGN 2240-30-K8-14-AL-WSGN 2240-30-B8-14-AL-RSGN 2240-30-K8-14-AL-RSGN 2240-30-B10-10-AL-BSGN 2240-30-K10-10-AL-BSGN 2240-30-B10-10-AL-WSGN 2240-30-K10-10-AL-WSGN 2240-30-B10-10-AL-RSGN 2240-30-K10-10-AL-RSGN 2240-30-B10-12-AL-BSGN 2240-30-K10-12-AL-BSGN 2240-30-B10-12-AL-WSGN 2240-30-K10-12-AL-WSGN 2240-30-B10-12-AL-RSGN 2240-30-K10-12-AL-RSGN 2240-30-B10-14-AL-BSGN 2240-30-K10-14-AL-BSGN 2240-30-B10-14-AL-WSGN 2240-30-K10-14-AL-WSGN 2240-30-B10-14-AL-RSGN 2240-30-K10-14-AL-RSGN 2240-30-B12-12-AL-BSGN 2240-30-K12-12-AL-BSGN 2240-30-B12-12-AL-WSGN 2240-30-K12-12-AL-WSGN 2240-30-B12-12-AL-RSGN 2240-30-K12-12-AL-RSGN 2240-30-B12-14-AL-BSGN 2240-30-K12-14-AL-BSGN 2240-30-B12-14-AL-WSGN 2240-30-K12-14-AL-WSGN 2240-30-B12-14-AL-RSGN 2240-30-K12-14-AL-RSGN 2240-30-B14-14-AL-BSGN 2240-30-K14-14-AL-BSGN 2240-30-B14-14-AL-WSGN 2240-30-K14-14-AL-WSGN 2240-30-B14-14-AL-RSGN 2240-30-K14-14-AL-RSGN 2240-40-B12-12-AL-BSGN 2240-40-K12-12-AL-BSGN 2240-40-B12-12-AL-WSGN 2240-40-K12-12-AL-WSGN 2240-40-B12-12-AL-RSGN 2240-40-K12-12-AL-RSGN 2240-40-B12-14-AL-BSGN 2240-40-K12-14-AL-BSGN 2240-40-B12-14-AL-WSGN 2240-40-K12-14-AL-WSGN 2240-40-B12-14-AL-RSGN 2240-40-K12-14-AL-RSGN 2240-40-B12-15-AL-BSGN 2240-40-K12-15-AL-BSGN 2240-40-B12-15-AL-WSGN 2240-40-K12-15-AL-WSGN 2240-40-B12-15-AL-RSGN 2240-40-K12-15-AL-RSGN 2240-40-B12-16-AL-BSGN 2240-40-K12-16-AL-BSGN 2240-40-B12-16-AL-WSGN 2240-40-K12-16-AL-WSGN 2240-40-B12-16-AL-RSGN 2240-40-K12-16-AL-RSGN 2240-40-B14-14-AL-BSGN 2240-40-K14-14-AL-BSGN 2240-40-B14-14-AL-WSGN 2240-40-K14-14-AL-WSGN 2240-40-B14-14-AL-RSGN 2240-40-K14-14-AL-RSGN 2240-40-B14-15-AL-BSGN 2240-40-K14-15-AL-BSGN 2240-40-B14-15-AL-WSGN 2240-40-K14-15-AL-WSGN 2240-40-B14-15-AL-RSGN 2240-40-K14-15-AL-RSGN 2240-40-B14-16-AL-BSGN 2240-40-K14-16-AL-BSGN 2240-40-B14-16-AL-WSGN 2240-40-K14-16-AL-WSGN 2240-40-B14-16-AL-RSGN 2240-40-K14-16-AL-RSGN 2240-40-B15-15-AL-BSGN 2240-40-K15-15-AL-BSGN 2240-40-B15-15-AL-WSGN 2240-40-K15-15-AL-WSGN 2240-40-B15-15-AL-RSGN 2240-40-K15-15-AL-RSGN 2240-40-B15-16-AL-BSGN 2240-40-K15-16-AL-BSGN 2240-40-B15-16-AL-WSGN 2240-40-K15-16-AL-WSGN 2240-40-B15-16-AL-RSGN 2240-40-K15-16-AL-RSGN 2240-40-B16-16-AL-BSGN 2240-40-K16-16-AL-BSGN 2240-40-B16-16-AL-WSGN 2240-40-K16-16-AL-WSGN 2240-40-B16-16-AL-RSGN 2240-40-K16-16-AL-RSGN 2240-55-B18-18-AL-BSGN 2240-55-K18-18-AL-BSGN 2240-55-B18-18-AL-WSGN 2240-55-K18-18-AL-WSGN 2240-55-B18-18-AL-RSGN 2240-55-K18-18-AL-RSGN 2240-55-B18-19-AL-BSGN 2240-55-K18-19-AL-BSGN 2240-55-B18-19-AL-WSGN 2240-55-K18-19-AL-WSGN 2240-55-B18-19-AL-RSGN 2240-55-K18-19-AL-RSGN 2240-55-B18-20-AL-BSGN 2240-55-K18-20-AL-BSGN 2240-55-B18-20-AL-WSGN 2240-55-K18-20-AL-WSGN 2240-55-B18-20-AL-RSGN 2240-55-K18-20-AL-RSGN 2240-55-B18-25-AL-BSGN 2240-55-K18-25-AL-BSGN 2240-55-B18-25-AL-WSGN 2240-55-K18-25-AL-WSGN 2240-55-B18-25-AL-RSGN 2240-55-K18-25-AL-RSGN 2240-55-B19-19-AL-BSGN 2240-55-K19-19-AL-BSGN 2240-55-B19-19-AL-WSGN 2240-55-K19-19-AL-WSGN 2240-55-B19-19-AL-RSGN 2240-55-K19-19-AL-RSGN 2240-55-B19-20-AL-BSGN 2240-55-K19-20-AL-BSGN 2240-55-B19-20-AL-WSGN 2240-55-K19-20-AL-WSGN 2240-55-B19-20-AL-RSGN 2240-55-K19-20-AL-RSGN 2240-55-B19-25-AL-BSGN 2240-55-K19-25-AL-BSGN 2240-55-B19-25-AL-WSGN 2240-55-K19-25-AL-WSGN 2240-55-B19-25-AL-RSGN 2240-55-K19-25-AL-RSGN 2240-55-B20-20-AL-BSGN 2240-55-K20-20-AL-BSGN 2240-55-B20-20-AL-WSGN 2240-55-K20-20-AL-WSGN 2240-55-B20-20-AL-RSGN 2240-55-K20-20-AL-RSGN 2240-55-B20-25-AL-BSGN 2240-55-K20-25-AL-BSGN 2240-55-B20-25-AL-WSGN 2240-55-K20-25-AL-WSGN 2240-55-B20-25-AL-RSGN 2240-55-K20-25-AL-RSGN 2240-55-B25-25-AL-BSGN 2240-55-K25-25-AL-BSGN 2240-55-B25-25-AL-WSGN 2240-55-K25-25-AL-WSGN 2240-55-B25-25-AL-RSGN 2240-55-K25-25-AL-RS