JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2240.1 Croisillons d'accouplement pour GN 2240 ou GN 2241

Photo

GN 2240.1 Croisillons d'accouplement pour GN 2240 ou GN 2241 Dureté: BS - 80 Shore A, bleu
Dureté: BS - 80 Shore A, bleu
GN 2240.1 Croisillons d'accouplement pour GN 2240 ou GN 2241 Dureté: BS - 80 Shore A, bleu GN 2240.1 Croisillons d'accouplement pour GN 2240 ou GN 2241 Dureté: RS - 98 Shore A, rouge GN 2240.1 Croisillons d'accouplement pour GN 2240 ou GN 2241 Dureté: WS - 92 Shore A, blanc

Description du produit

Information

Les croisillons d'accouplement GN 2240.1 sont conçus comme pièces de rechange ou pièces de réglage des accouplements à clabots en élastomère GN 2240 ou GN 2241.

Le choix de trois croisillons d'accouplement avec différentes valeurs de dureté permet d’adapter de manière optimale les propriétés de l’accouplement aux contraintes spécifiques de l’application.

Spécifications

  • Polyuréthane (TPU)
    résistant aux températures jusqu'à 60 °C

Dureté
80 Shore A, bleuBS
92 Shore A, blancWS
98 Shore A, rougeRS


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 2240.1 Croisillons d'accouplement pour GN 2240 ou GN 2241 schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d0
Ø accouplement
GN 2240 / GN 2241
d1bNombre de dents
141464
202084
3030104
4040126
5555148

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
d1
Dureté



Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
0,75
plus TVA 0,14 €
brute 0,89 €
En stock
Poids: 0,001 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 2240.1-14-BSGN 2240.1-14-WSGN 2240.1-14-RSGN 2240.1-20-BSGN 2240.1-20-WSGN 2240.1-20-RSGN 2240.1-30-BSGN 2240.1-30-WSGN 2240.1-30-RSGN 2240.1-40-BSGN 2240.1-40-WSGN 2240.1-40-RSGN 2240.1-55-BSGN 2240.1-55-WSGN 2240.1-55-RS