JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2277.1 Plaques de réglage pour niveaux à bulle GN 2277

Photo

GN 2277.1 Plaques de réglage pour niveaux à bulle GN 2277
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les plaques de réglage GN 2277.1 sont utilisées en combinaison avec les niveaux à bulle GN 2277 de type A.

Les trous d'alésage de montage déportés de 120° permettent d'aligner les niveaux à bulle et la plaque de fixation par rapport à la surface de montage. Une bille d'alignement au niveau du plan inférieur de la plaque de réglage sert de point d'inclinaison. Des couples de serrage spécifiques pour les boulons peuvent être obtenus afin que la bulle soit située au centre du cercle de marquage une fois que l'alignement horizontal est atteint.

Spécifications

InoxNI AISI 303


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 2277.1 Plaques de réglage pour niveaux à bulle GN 2277 schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3h1h2
20171,83,21,2
25212,23,21,2
30243,23,21,2
4034,53,23,21,2
50433,23,21,2

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

Diamètre d1

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,54
plus TVA 0,48 €
brute 3,02 €
En stock
Poids: 0,003 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
90319000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.