JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2374 Butoirs d'arrêt en caoutchouc pour charnières GN 237, GN 237.1, GN 337 et GN 337.1, acier moulage de précision

Photo

GN 2374 Butoirs d'arrêt en caoutchouc, acier moulage de précision, pour charnières

Description du produit

Information

En termes de dimensions, les butoirs d'arrêt en caoutchouc GN 2374 ont été conçus comme accessoires pour les familles de charnières GN 237 et GN 337. Ils peuvent également être boulonnés lors du montage de la charnière, avec un élément en élastomère limitant l'angle de rotation à la valeur w.

Ils sont essentiellement utilisés pour des trappes et portails légers ou lorsque la butée de fin de course n'est pas exposée à des charges dynamiques.

Spécifications

Acier moulage de précisionST
zingué et plastifié
noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW


Élément élastomère

  • NBR (Perbunan®)
  • résistant aux températures jusqu'à 120 °C
  • Dureté de 85 ±5 Shore A

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 2374 Butoirs d'arrêt en caoutchouc, acier moulage de précision, pour charnières schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
l2w ≈
Angle de rotation en °
bdhl1m1m2s
40150125,37,84025253,5
50150156,39,25030304
60150188,310,96036365

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

l2
w
Finition
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
3,90
plus TVA 0,74 €
brute 4,64 €
En stock
Poids: 0,010 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73182900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.