JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2376 Plaques Inox, avec goujons filetés, pour charnières

Photo

GN 2376 Plaques, inox, avec goujons filetés, pour charnières
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les plaques GN 2376 sont conçues en tant qu'accessoires pour plusieurs types de charnières. Elles suppriment la nécessité de filetages, boulons, écrous et rondelles pendant l'installation. Le temps consacré à la pré-installation et au maintien en place de ces pièces pendant le serrage et le desserrage est ainsi inutile.

Les plaques à goujons filetés se fixent depuis l'extérieur via des trous traversants dans la paroi de l'élément de jonction ou par soudage sur l'intérieur de la paroi. Ceci procure une protection efficace contre le vandalisme et les extérieurs du logement restent exempts de toute fixation inesthétiques ou qui doivent être complètement supprimées pour des raisons de facilité de nettoyage.

Spécifications

InoxNI AISI 304
mate, rectifiéeMT


Goujons filetés
Inox AISI 304
embouti


RoHS

Sur demande

autres goujons filetés
autres tailles de plaque
autres géométries de plaque

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 2376 Plaques, inox, avec goujons filetés, pour charnières schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
l1l2bdmsAdapté aux charnières
avec espacement de trous m
GN 235


GN 7231
GN 7233
GN 7237
40152515M 5253xx
50203020M 6303xx
60203025M 8364xx

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

l1
l2
Finition

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
4,49
plus TVA 0,85 €
brute 5,34 €
En stock
Poids: 0,017 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83021000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.