JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 240 Raccords rapides avec compensation de décalage radial

Photo

GN 240 Raccords rapides, acier Type: A - avec filetage mâle
Type: A - avec filetage mâle
GN 240 Raccords rapides, acier Type: A - avec filetage mâle GN 240 Raccords rapides, acier Type: B - avec filetage interne

Description du produit

Information

Les raccords rapides GN 240 ont été conçus pour compenser un décalage radial de l'arbre (x). La liaison axiale sur une tige de piston d'un cylindre utilisable sur tout type d'installation ou de système est un exemple d'application type.

Le couplage n'est pas conçu pour le transfert de couple.

Spécifications

Acier

  • trempé
  • phosphaté

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 240 Raccords rapides, acier schéma

Options d'article/Tableau

Type

Aavec filetage mâle
Bavec filetage interne
Afficher/Masquer colonnes
de1e2l1l2l3
min.
l4l5 +1A/F1A/F2x
décalage
max.
de l'arbre
charge max.
de poussée/
traction en kN
M 6-211137,5181114919100,62,5
M 8-2614,54522,513,51711,524130,74,5
M 10M 10 x 1,253019562916201627170,76,5
M 12M 12 x 1,2532,52166,53421251730190,810
M 16M 16 x 1,5392783422530233624118
M 20M 20 x 1,5443493,545,5293523,54130130

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage d
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
31,95
plus TVA 6,07 €
brute 38,02 €
En stock
Poids: 0,050 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84836080
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.