JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2402 Glissières sans extension

Photo

GN 2402 Glissières

Description du produit

Information

Les glissières GN 2402 sont également connues comme paliers mobiles linéaires Ils sont utilisés par exemple pour des tiroirs de rangement et des portes coulissantes ou dans la fabrication de gabarits en vue d'un mouvement coulissant dans un sens linéaire.

La distance de coulissement du galet dépend de la longueur du rail l1. Les éléments extérieurs doivent limiter la distance de coulissement maximale ; les supports du rail ont été conçus pour empêcher l'extraction accidentelle du galet.

Spécifications

Rail/galet
Acier traité thermiquement

  • zingué, passivé bleu
  • Chemins de roulement renforcés

Billes
Roulement anti-friction, acier durci


Cage à billes
Acier zingué


RoHS

Sur demande

autres longueurs (sur la base des dimensions de la grille des longueurs standard de 80 mm)
Longueurs spéciales (alésage, distances de début et de fin)
galets supplémentaires, cages spéciales

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 2402 Glissières schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
h1l3l1 - l2
Longueur - Course
b1b2d1d2l4 max.m1m2st
2860130 - 34210 - 114370 - 27412,312,9M 55,518102047
2880290 - 174450 - 334610 - 49412,312,9M 55,518102047
28130290 - 124450 - 284690 - 52412,312,9M 55,518258047
28210450 - 204610 - 3641010 - 76412,312,9M 55,518258047
35130290 - 114450 - 274770 - 59416,517M 66,52325803,510
35210450 - 194690 - 4341010 - 75416,517M 66,52325803,510
35290610 - 274930 - 5941330 - 99416,517M 66,52325803,510
43210450 - 194690 -4341010 - 7542122M 88,52325804,513,5
43370770 - 3541010 - 5941490 - 10742122M 88,52325804,513,5

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Hauteur h1
Longueur du galet l3
Longueur du rail l1

Capacité de charge statique

Afficher/Masquer colonnes
Article No.
GN 2402
Load ratings
Corad in N

Coax in N
Permissible load torques
Mx in Nm

My in Nm

Mz in Nm
-28-6035802500372518
-28-8047803345654523
-28-1307765543516611738
-28-21012545878043030062
-35-1309980698521915650
-35-210161251129056039487
-35-29022270155901085745109
-43-2102314016200790552157
-43-370407752854024451710275

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
70,56
plus TVA 13,41 €
brute 83,97 €
En stock
Poids: 0,228 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83024900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.