JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2404 Glissières télescopiques avec coulisse à sortie partielle

Photo

GN 2404 Glissières télescopiques

Description du produit

Information

Les glissières télescopiques GN 2404 sont utilisées par exemple pour des tiroirs de rangement et des portes coulissantes ou dans la fabrication de gabarits en vue d'un mouvement coulissant dans un sens linéaire.

Si la vis de support est retirée des deux côtés, la distance de coulissement est prolongée de la longueur du rail plus une distance supplémentaire légèrement supérieure à la moitié de la longueur du rail.

Les éléments extérieurs doivent limiter la distance de coulissement maximale ; les supports du rail ont été conçus pour empêcher l'extraction accidentelle du galet.

Spécifications

Rail/galet
Acier traité thermiquement

  • zingué, passivé bleu
  • Chemins de roulement renforcés

Billes
Roulement anti-friction, acier durci


Cage à billes
Acier zingué


RoHS

Sur demande

autres longueurs (sur la base des dimensions de la grille des longueurs standard de 80 mm)
Longueurs spéciales (autres alésages, distances de début et de fin)

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 2404 Glissières télescopiques schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
h1l1 - l2
Longueur - Course
b1b2d1d2st
28130 - 74210 - 116290 - 148370 - 190450 - 232530 - 27412,312,9M 55,547
35290 - 159370 - 203450 - 247530 - 279610 - 323690 - 36716,517M 66,53,510
43370 - 208450 - 243530 - 278610 - 313690 - 363770 - 3982122M 88,54,513,5

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Hauteur h1
Longueur du rail l1

Capacité de charge statique

Afficher/Masquer colonnes
Article No.
GN 2404
Load ratings
Corad in N

Coax in N
Permissible load torques
Mx in Nm

My in Nm

Mz in Nm
-28-130645452302317
-28-2101165816866027
-28-2902015141019013541
-28-3702540178030921552
-28-4503065214554031664
-28-5303595251562543574
-35-2902100147021815556
-35-3702685188034824769
-35-4503270228551536580
-35-53043503045787553101
-35-610493034501025722113
-35-690551038601295914125
-43-37035402480444313119
-43-45049053435735514151
-43-530630544151090766184
-43-6107725541015251065210
-43-6908185573018501295240
-43-7709490653024051685273

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
78,04
plus TVA 14,83 €
brute 92,87 €
En stock
Poids: 0,290 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83024900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.