JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2406 Glissières télescopiques avec profilé intermédiaire en forme de S

Photo

GN 2406 Glissières télescopiques

Description du produit

Information

Les glissières télescopique GN 2406 comprennent deux glissières reliées par un profilé intermédiaire. Ils sont utilisés lorsque l'espace latéral nécessite une faible largeur et lorsqu'une grande extension est requise. La forme en S du profilé intermédiaire confère une grande robustesse à la configuration.

Les rails et le profilé intermédiaire présentent une longueur égale. Les deux rails peuvent être prolongés de manière à atteindre une extension plus longue que la longueur de base l1.

Les éléments extérieurs doivent limiter la distance de coulissement maximale ; les supports du rail ont été conçus pour empêcher l'extraction accidentelle du galet.

Spécifications

Rail/galet
Acier traité thermiquement

  • zingué, passivé bleu
  • Chemins de roulement renforcés

Billes
Roulement anti-friction, acier durci


Cage à billes
Acier zingué


Feuille métallique intermédiaire de la cage à billes
Acier zingué


RoHS

Sur demande

autres longueurs (sur la base des dimensions de la grille des longueurs standard de 80 mm)
Longueurs spéciales (autres alésages, distances de début et de fin)

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 2406 Glissières télescopiques schéma

Options d'article/Tableau

Type

Eavec extension sur un côté
Afficher/Masquer colonnes
h1l1 - l2
Longueur - Course
b1b2dh2ms
28290 - 296370 - 380450 - 464530 - 548610 - 63012,3175,580354
35450 - 494530 - 558690 - 734850 - 886-16,522,56,597433,5
43530 - 556690 - 726850 - 8661010 - 10361490 - 151621288,5117524,5

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Hauteur h1
Longueur du rail l1
Type

Capacité de charge statique

Afficher/Masquer colonnes
Article no.
GN 2406
Load ratings
Corad in N
-28-290-E587
-28-370-E793
-28-450-E999
-28-530-E1205
-28-610-E1510
-35-450-E1265
-35-530-E1700
-35-690-E2150
-35-850-E2830
-43-530-E2140
-43-690-E2885
-43-850-E4010
-43-1010-E4755
-43-1490-E3820

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
321,86
plus TVA 61,15 €
brute 383,01 €
En stock
Poids: 1,900 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83024900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.