JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2498 Balais pour rails de guidage linéaire à galets GN 2492, plastique

Photo

GN 2498 Balais pour rails de guidage linéaire à galets GN 2492, plastique

Description du produit

Information

Les balais GN 2498 protègent les rails de guidage linéaire à galets GN 2492 et les galets de came GN 2496 contre les dépôts de saleté.

Les balais sont fournis en tant que pièces de rechange pour le chariot à galets de came GN 2494 afin de pouvoir les remplacer en cas d'usure. Sinon, ils peuvent être utilisés sur des chariots à galets de came personnalisés. En fonction des dimensions de la découpe rectangulaire prévue pour les fixer au chariot à galets de came.

Le matériau peut également être utilisé dans des environnements spéciaux, par exemple, dans les secteurs pharmaceutiques et de transformation alimentaire.

Les balais peuvent être insérés manuellement sur les ergots de retenue prévus à cet effet sur les chariots à galets de came afin d'être prépositionnés. Lors de l'insertion du chariot sur le rail de guidage, vérifier la position et l'ajuster si nécessaire. Les balais s'ajusteront automatiquement durant le fonctionnement.

Spécifications

Balais
Polyuréthane (TPU)
Bleu, conforme aux exigences de la FDA


Température de fonctionnement -20 °C à 100 °C


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 2498 Balais pour rails de guidage linéaire à galets GN 2492, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Type

KDesign compact

Codage

Xpour rail de guidage à roulement fixe
Afficher/Masquer colonnes
h1
Rails de  guidage
linéaire à galets
GN 2492
bh2l1l2
3081083
4512,520114

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
h1
Type

Codage

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
10,44
plus TVA 1,98 €
brute 12,42 €
En stock
Poids: 0,010 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83024900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.