JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 276 Noix de serrage orientables Aluminium

Photo

GN 276 Noix de serrage orientables, aluminium Type: OZ - sans encoche de centrage (lisse)
Finition: BL - blanc, grenaillée mate
Type: OZ - sans encoche de centrage (lisse)
Finition: BL - blanc, grenaillée mate
GN 276 Noix de serrage orientables, aluminium Type: OZ - sans encoche de centrage (lisse)
Finition: BL - blanc, grenaillée mate GN 276 Noix de serrage orientables, aluminium Type: AV - avec dentelures mâle
Finition: BL - blanc, grenaillée mate GN 276 Noix de serrage orientables, aluminium Type: AV - avec dentelures mâle
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée GN 276 Noix de serrage orientables, aluminium Type: IV - avec dentelures femelle
Finition: BL - blanc, grenaillée mate GN 276 Noix de serrage orientables, aluminium Type: IV - avec dentelures femelle
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée GN 276 Noix de serrage orientables, aluminium Type: MZ - avec encoche de centrage
Finition: BL - blanc, grenaillée mate GN 276 Noix de serrage orientables, aluminium Type: MZ - avec encoche de centrage
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée GN 276 Noix de serrage orientables, aluminium Type: OZ - sans encoche de centrage (lisse)
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

Description du produit

Information

L'alésage de serrage des noix de serrage orientables GN 276 est usiné mécaniquement et conçu pour les tubes de construction GN 990 ou DIN 2391, DIN 2395 et DIN 2462 respectivement.

À l'emplacement de vis z, la vis à tête creuse réduit la section transversale de l'alésage pour le serrage. Pour un serrage sans outils, la vis à tête creuse peut être remplacé par les manettes indexables GN 911 répertoriées dans le tableau en tant qu'accessoire.

Les noix de serrage orientables GN 276 peuvent être assemblées avec des modèles GN 272, GN 274 ou GN 278 pour créer des noix de serrage articulées.

Spécifications

  • Aluminium
    • plastifié
      noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
    • blanc, grenaillée mateBLBL

  • Vis à tête cylindrique DIN 912
    Inox AISI 304

  • Écrous à 6 pans DIN 985
    Inox AISI 304
    Autobloquant via un anneau en polyamide

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 276 Noix de serrage orientables, aluminium schéma

Options d'article/Tableau

Type

OZsans encoche de centrage (lisse)
MZavec encoche de centrage
AVavec dentelures mâle
IVavec dentelures femelle

N° d'identification

2avec vis de serrage DIN 912 en inox
Afficher/Masquer colonnes
d1
Alésage
b
Largeur de
pivot
d2kl1l2mstz
Emplacement
des vis
Accessoire
Manette recom.
GN 911 pour
 z
l3
B 20408,542,59252721320M8-25-
B 25408,542,59252721320M8-2563 | 78
B 30408,542,59252721320M8-2563 | 78
B 406510,57414877,51151732,5M10-50-
B 426510,57414877,51151732,5M10-50-
B 456510,57414877,51151732,5M10-5078 | 92
B 486510,57414877,51151732,5M10-5078 | 92
B 506510,57414877,51151732,5M10-5078 | 92

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Alésage d1
Type




N° d'identification

Finition
BL
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
13,45
plus TVA 2,56 €
brute 16,01 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,41 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,210 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
76090000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 276-B20-OZ-2-SWGN 276-B20-MZ-2-SWGN 276-B20-AV-2-SWGN 276-B20-IV-2-SWGN 276-B20-OZ-2-BLGN 276-B20-MZ-2-BLGN 276-B20-AV-2-BLGN 276-B20-IV-2-BLGN 276-B25-OZ-2-SWGN 276-B25-MZ-2-SWGN 276-B25-AV-2-SWGN 276-B25-IV-2-SWGN 276-B25-OZ-2-BLGN 276-B25-MZ-2-BLGN 276-B25-AV-2-BLGN 276-B25-IV-2-BLGN 276-B30-OZ-2-SWGN 276-B30-MZ-2-SWGN 276-B30-AV-2-SWGN 276-B30-IV-2-SWGN 276-B30-OZ-2-BLGN 276-B30-MZ-2-BLGN 276-B30-AV-2-BLGN 276-B30-IV-2-BLGN 276-B40-OZ-2-SWGN 276-B40-MZ-2-SWGN 276-B40-AV-2-SWGN 276-B40-IV-2-SWGN 276-B40-OZ-2-BLGN 276-B40-MZ-2-BLGN 276-B40-AV-2-BLGN 276-B40-IV-2-BLGN 276-B42-OZ-2-SWGN 276-B42-MZ-2-SWGN 276-B42-AV-2-SWGN 276-B42-IV-2-SWGN 276-B42-OZ-2-BLGN 276-B42-MZ-2-BLGN 276-B42-AV-2-BLGN 276-B42-IV-2-BLGN 276-B45-OZ-2-SWGN 276-B45-MZ-2-SWGN 276-B45-AV-2-SWGN 276-B45-IV-2-SWGN 276-B45-OZ-2-BLGN 276-B45-MZ-2-BLGN 276-B45-AV-2-BLGN 276-B45-IV-2-BLGN 276-B48-OZ-2-SWGN 276-B48-MZ-2-SWGN 276-B48-AV-2-SWGN 276-B48-IV-2-SWGN 276-B48-OZ-2-BLGN 276-B48-MZ-2-BLGN 276-B48-AV-2-BLGN 276-B48-IV-2-BLGN 276-B50-OZ-2-SWGN 276-B50-MZ-2-SWGN 276-B50-AV-2-SWGN 276-B50-IV-2-SWGN 276-B50-OZ-2-BLGN 276-B50-MZ-2-BLGN 276-B50-AV-2-BLGN 276-B50-IV-2-BL