JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 276.9 Noix de serrage orientables Plastique

Photo

GN 276.9 Noix de serrage orientables, plastique Type: OZ - sans encoche de centrage (lisse)
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mat
Original design
code: TCC-AP
Type: OZ - sans encoche de centrage (lisse)
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mat
GN 276.9 Noix de serrage orientables, plastique Type: OZ - sans encoche de centrage (lisse)
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mat GN 276.9 Noix de serrage orientables, plastique Type: AV - avec dentelures mâle
Couleur: GR - Gris, RAL 7040, finition mat GN 276.9 Noix de serrage orientables, plastique Type: AV - avec dentelures mâle
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mat GN 276.9 Noix de serrage orientables, plastique Type: IV - avec dentelures femelle
Couleur: GR - Gris, RAL 7040, finition mat GN 276.9 Noix de serrage orientables, plastique Type: IV - avec dentelures femelle
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mat GN 276.9 Noix de serrage orientables, plastique Type: OZ - sans encoche de centrage (lisse)
Couleur: GR - Gris, RAL 7040, finition mat

Description du produit

Information

La patte de fixation des noix de serrage orientables GN 276.9 est disponible avec une surface lisse ou avec une dentelure extérieure ou intérieure. L’alésage de serrage maintient les tubes ronds typiques avec toute la surface en contact avec l’ensemble de la section transversale de l’alésage.

À l'emplacement des vis z, la vis à tête creuse réduit la section transversale de l'alésage pour le serrage. Les douilles à serrage GN 290 peuvent être utilisées pour réduire les diamètres des sections transversales de l’alésage.

Pour un serrage sans outils, la vis à tête creuse peut être remplacée par des manettes indexables GN 911.9 répertoriées dans le tableau en tant qu'accessoire.

Les noix de serrage orientables GN 276.9 peuvent être assemblées avec les embases orientables GN 272.9 et les noix de serrage orientables GN 278.9 pour créer des noix de serrage articulées.

Spécifications

Plastique
Technopolymère (polyamide PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Résistant aux températures jusqu'à 100 °C
  • Noir, RAL 9005, finition matSWSW
  • Gris, RAL 7040, finition matGRGR

Vis à tête creuse DIN 912
Inox AISI 304


Écrou à 6 pans DIN 985

  • Inox AISI 304
  • Autobloquant avec anneau en polyamide

RoHS

Accessoire

Douilles à serrage GN 290
Manettes indexables GN 911.9

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 276.9 Noix de serrage orientables, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Type

OZsans encoche de centrage (lisse)
AVavec dentelures mâle
IVavec dentelures femelle

N° d'identification

2avec vis de serrage DIN 912 en inox
Afficher/Masquer colonnes
d1
Alésage
b
Largeur de pivot
d2kl1l2l3mstz
Emplacement des vis
Accessoire
Manette recom.
GN 911.9 pour z

l4
B 30408,54588,5544267,513,520M8-2563 | 78

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Alésage d1
Type



N° d'identification

Couleur
GR
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
4,46
plus TVA 0,85 €
brute 5,31 €
En stock
ELESA Code: SP600400EV727/0
Description: TCC-AP-30-S-C9-SENZA VITE-BP
Poids: 0,079 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.