JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 296 Kits d'installation pour les indicateurs de position utilisés sur les actionneurs linéaires carrés GN 291.1

Photo

GN 296 Kits d'installation pour indicateurs de position Codage: 1 - pour indicateurs de position mécaniques GN 953/GN 954/GN 955
Codage: 1 - pour indicateurs de position mécaniques GN 953/GN 954/GN 955
GN 296 Kits d'installation pour indicateurs de position Codage: 1 - pour indicateurs de position mécaniques GN 953/GN 954/GN 955 GN 296 Kits d'installation pour indicateurs de position Codage: 2 - pour indicateurs de position électroniques GN 9053/GN 9054

Description du produit

Information

Les kits d'installation GN 296 sont nécessaires pour monter un indicateur de position sur des unités linéaires. Les kits d'installation comprennent un arbre adaptateur et un support de couple comprenant des vis de fixation.

Commander les indicateurs de position mécaniques GN 953/GN 954/GN 955 avec un contre-pas correspondant à celui de la broche filetée trapézoïdale.

Pour les indicateurs de position GN 9053/GN 9054, le pas de l'indicateur de position est programmé.

Spécifications

Arbre de l'adaptateur
Acier
noirci


Support de couple
Aluminium
blanc, rectifié


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 296 Kits d'installation pour indicateurs de position schéma

Options d'article/Tableau

Codage

1pour indicateurs de position mécaniques GN 953/GN 954/GN 955
2pour indicateurs de position électroniques GN 9053/GN 9054
Afficher/Masquer colonnes
s
Linéaire
unité linéaire
d1 f7d2bhl1
Identifi-
cation n° 1

Identifi-
cation n° 2
l2l3pour
indicateur de
position
308144043,535421512GN 954 / GN 9054
4012205056,539491612GN 953 / GN 9053
5012206061,539491712GN 953 / GN 9053

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Dimension s de l'actionneur linéaire
Diamètre d1
Codage


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
45,95
plus TVA 8,73 €
brute 54,68 €
Demandez le délai de livraison
Poids: 0,075 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879059
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.