JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 296.2 Supports de couple Aluminium, pour actionneurs linéaires carrés configurables

Photo

GN 296.2 Supports de couple, aluminium, pour actionneurs linéaires carrés configurables

Description du produit

Information

Les supports de couple GN 296.2 sont nécessaires pour fixer un indicateur de position ou une plaque de serrage sur des actionneurs linéaires carrés.

Fabriqués en aluminium, les supports de couple sont fixés de manière non positive à l'actionneur linéaire. Grâce à la rainure radiale ouverte d'un côté, ils empêchent l'indicateur de position ou la plaque de serrage de se tordre.

Spécifications

Aluminium
mate, rectifiéeMT


Vis de pression DIN 913
Inox AISI 304


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 296.2 Supports de couple, aluminium, pour actionneurs linéaires carrés configurables schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
s
Actionneur linéaire
bhLongueur l
304043,512
405056,512
506061,512

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Carrés s
Finition

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
35,56
plus TVA 6,76 €
brute 42,32 €
Demandez le délai de livraison
Poids: 0,025 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879059
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.