JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 3975 Réducteurs à vis sans fin Logement en aluminium

Photo

GN 3975 Réducteurs à vis sans fin, logement en aluminium

Description du produit

Information

Les réducteurs à vis sans fin GN 3975 peuvent transmettre un couple élevé malgré leurs dimensions très compactes. Ils peuvent être utilisés dans une multitude de cas comme ; par exemple, pour régler l'inclinaison ou changer le sens de rotation d'un arbre.

Leurs nombreux trous de fixation permettent de les monter facilement dans n'importe quelle orientation ou position. Les clavettes parallèles peuvent être positionnées selon n'importe quel angle.

Suivant le rapport de transmission, il peut ne pas y avoir d'auto-blocage statique entre la vis sans fin et la roue hélicoïdale, ce qui signifie que cette dernière peut sortir de son état de repos sous l'effet d'un couple exercé par l'extrémité de sortie.

Spécifications

Logement

  • Aluminium
  • Hermétiquement fermé pour empêcher la pénétration de poussière
  • Anodisé, couleur naturelleAN

Vis sans fin, acier


Vis sans fin, laiton


Roulement à billes

  • Acier
  • Hermétiques (disques d'étanchéité 2RS)

Plage de température : -20 °C à 60 °C


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 3975 Réducteurs à vis sans fin, logement en aluminium schéma

Options d'article/Tableau

Form

ASortie sur un côté
Afficher/Masquer colonnes
m1d1 j6Rapport d'engrenage ib1b2b3 JS9d2 H7d3d4d5hl1l2l3l4t1t2t3t4m10
201213151823304065354412302027,41,56016123213,81,618,326
Afficher/Masquer colonnes
m1d6*d7d8*m2m3m4m5m6m7m8m9
20M 44,2M 5265017,51,5312642,522,5
* Profondeur utile du filetage : min. 1,6 x d6/d8

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
m1
Form

Diameter d1
Rapport d'engrenage i
Finition

Caractéristiques mécaniques

Jeu circonférentiel de l'arbre d'entraînement

1° ± 0,5°

Sens de rotation de l'arbre

Tout

Conception du jeu de roues hélicoïdales

Gauche

Espérance de vie (valeur indicative)

1 000 heures à pleine charge et à une vitesse de rotation de 500 tr/min,
en partant du principe que le boîtier fonctionne à raison de 20 % toutes les 5 minutes
(1 minute de fonctionnement + 4 minutes de pause) à une température ambiante de 20 °C

Afficher/Masquer colonnes
m1Gear
ratio
Max.
input torque
in Nm*
at
100 min-1



at
500 min-1



at
1000 min-1
Max.
output torque
in Nm*
bei
100 min-1



at
500 min-1



at
1000 min-1
20132.11.81.5151311
20151.51.3112108
20181.10.90.71197
20230.90.70.51086
20300.60.50.48.575.5
20400.350.310.265.54.84
20650.240.20.164.53.83
Afficher/Masquer colonnes
m1Gear
ratio
Input side
Max.
radial force
in N**

Max.
axial force
in N**
Output side
Max.
radial force
in N**

Max.
axial force
in N**
Efficiency
in %
Self-
braking
static
201320020050050056-
201525025050050052-
201825025050050055-
202325025050050050-
203035035050050045-
204040040050050039x
206550050050050029x

*Vitesse côté entrée, **à une force axiale = 0, ***à une force radiale = 0

Instructions de montage

Lors du montage, ne forcez pas sur le logement ou les roulements. Il est recommandé d'utiliser les trous filetés d8 de l'arbre.

Il est recommandé d'utiliser un système de couplage approprié pour compenser le décalage des arbres et les tolérances d'excentricité résultant de la fabrication, mais aussi pour amortir les vibrations et les chocs.

Exemples d'application

MD3975_AN-45720-0

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
213,10
plus TVA 40,49 €
brute 253,59 €
En stock
Poids: 0,422 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84834025
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.