JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 412.1 Supports pour doigt d'indexage pour doigts d'indexage et doigts d'indexage à came

Photo

GN 412.1 Supports pour doigt d'indexage, zinc moulé sous pression N° d'identification: 2 - Montage par l'arrière
N° d'identification: 2 - Montage par l'arrière
GN 412.1 Supports pour doigt d'indexage, zinc moulé sous pression N° d'identification: 2 - Montage par l'arrière GN 412.1 Supports pour doigt d'indexage, zinc moulé sous pression N° d'identification: 1 - Montage par l'avant
Accessoires-pour-systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes de profilés

Les pièces standard de cette gamme de produits sont compatibles avec la plupart des systèmes de profilés en aluminium courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Ganter s'associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l'ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm

Informations complémentaires concernant les produits pour systèmes de profilés :

Description du produit

Information

Les supports pour doigt d'indexage GN 412.1 sont des aides au montage très abordables pour les doigts d'indexage, les doigts d'indexage à came et pour les vis d'arrêt et les tampons.

Pour positionner la goupille d'indexage d'un doigt d'indexage ou d'un doigt d'indexage à came, ils peuvent également supporter les douilles de positionnement GN 412.2.

Spécifications

Zinc moulé sous pression


plastifié
noir, finition texturée


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 412.1 Supports pour doigt d'indexage, zinc moulé sous pression schéma

Options d'article/Tableau

N° d'identification

1Montage par l'avant
2Montage par l'arrière
Afficher/Masquer colonnes
bd1d2d3d4d5hkl1l2st1t2
min.
35M 8M 8 x 14,3M 48,2M 5262561412210
35M 10M 10 x 14,3M 410,2M 5262561412210
35M 12M 12 x 1,54,3M 412,2M 5262561412312
47M 16M 16 x 1,55,3M 516,2M 63435101814312
47-M 20 x 1,55,3M 520,2M 63435101814312

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur b
Filetage d1
Filetage fin d1
N° d'identification


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
4,41
plus TVA 0,84 €
brute 5,25 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,11 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,039 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
79070000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 412.1-35-M8-1GN 412.1-35-M8-2GN 412.1-35-M8x1-1GN 412.1-35-M8x1-2GN 412.1-35-M10-1GN 412.1-35-M10-2GN 412.1-35-M10x1-1GN 412.1-35-M10x1-2GN 412.1-35-M12-1GN 412.1-35-M12-2GN 412.1-35-M12x1,5-1GN 412.1-35-M12x1,5-2GN 412.1-47-M16-1GN 412.1-47-M16-2GN 412.1-47-M16x1,5-1GN 412.1-47-M16x1,5-2GN 412.1-47-M20x1,5-1GN 412.1-47-M20x1,5-2