JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 414.1 Doigts d'indexage avec verrou de sécurité à encliqueter, à déverrouillage par bouton-poussoir

Photo

GN 414.1 Doigts d'indexage, avec verrou de sécurité à encliqueter, à déverrouillage par bouton-poussoir Matériau: ST - Acier
Type: A - sans contre-écrou
Matériau: ST - Acier
Type: A - sans contre-écrou
GN 414.1 Doigts d'indexage, avec verrou de sécurité à encliqueter, à déverrouillage par bouton-poussoir Matériau: ST - Acier
Type: A - sans contre-écrou GN 414.1 Doigts d'indexage, avec verrou de sécurité à encliqueter, à déverrouillage par bouton-poussoir Matériau: ST - Acier
Type: AK - avec contre-écrou

Description du produit

Information

Les doigts d'indexage GN 414.1 avec verrou de sécurité à encliqueter sont utilisés lorsque la goupille de centrage ne doit pas dépasser pendant un bref instant. Lorsque la goupille est rétractée en position finale, le bouton s'enclenche avec un déclic nettement audible.

Le verrou de sécurité peut être déverrouillé en exerçant une pression axiale sur le bouton-poussoir de sécurité rouge et la goupille de centrage revient alors sur sa position initiale par la force du ressort.

Spécifications

Acier

  • noirci
  • Goupille de centrage durcie

Bouton champignon en plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • noir mat
  • non amovible
  • gris foncé, RAL 7021, mat

Bouton-poussoir
Technopolymère (Polyacétal POM)
rouge, RAL 3000, mat


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 414.1 Doigts d'indexage, avec verrou de sécurité à encliqueter, à déverrouillage par bouton-poussoir schéma

Options d'article/Tableau

Type

Asans contre-écrou
AKavec contre-écrou
Afficher/Masquer colonnes
d1
Goupille -0,02/-0,04
Alésage H7
l1
min.
d2d3el2 ≈l3l4A/FCharge du ressort en N ≈
initiale

finale
66M 12 x 1,53021,953,5226196,519
69M 12 x 1,53021,953,522619625
88M 16 x 1,53021,959,5268198,526
812M 16 x 1,53021,959,5268198,528
1012M 16 x 1,53021,959,5268199,538

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Diamètre du boulon d1
Course l1
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
13,21
plus TVA 2,51 €
brute 15,72 €
En stock
Poids: 0,047 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.