JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 416.1 Réceptacles pour doigt d'indexage pour loquets à ressort GN 416

Photo

GN 416.1 Réceptacles pour doigt d'indexage
Accessoires-pour-systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes de profilés

Les pièces standard de cette gamme de produits sont compatibles avec la plupart des systèmes de profilés en aluminium courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Ganter s'associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l'ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm

Informations complémentaires concernant les produits pour systèmes de profilés :

Description du produit

Information

Les réceptacles pour doigt d'indexage GN 416.1 sont assortis aux loquets à ressort GN 416 et sont utilisés pour positionner la goupille d'indexage.

Spécifications

Zinc moulé sous pression
plastifié
noir, RAL 9005, finition texturée


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 416.1 Réceptacles pour doigt d'indexage schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d
Dimension
nominale

Dimension
réelle
 +0,15 / -0,05
b1b2b3b4 h1h2k1 k2k3
66,23832165,48,56275,521
88,23832165,48,56275,521
88,24640206,4116336,527
1010,23832165,48,56275,521
1010,24640206,4116336,527
1212,24640206,4116336,527

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du boulon d
Largeur de l'embase b1

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,32
plus TVA 0,44 €
brute 2,76 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,10 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,051 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83016000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 416.1-6-38GN 416.1-8-38GN 416.1-8-46GN 416.1-10-38GN 416.1-10-46GN 416.1-12-46