JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 417.1 Réceptacles pour doigt d'indexage pour doigts d'indexage GN 417

Photo

GN 417.1 Réceptacles pour doigts d'indexage GN 417
Accessoires-pour-systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes de profilés

Les pièces standard de cette gamme de produits sont compatibles avec la plupart des systèmes de profilés en aluminium courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Ganter s'associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l'ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm

Informations complémentaires concernant les produits pour systèmes de profilés :

Description du produit

Information

Les réceptacles pour doigt d'indexage GN 417.1 sont utilisés pour positionner les goupilles d'indexage des doigts d'indexage GN 417. La hauteur h1 de chaque pièce est parfaitement adaptée. Grâce aux réceptacles pour doigt d'indexage, toute autre précaution de conception devient inutile.

La pose à l'aide d'encoches permet un réglage parallèle à l'orifice de montage. Cette technique permet, par exemple, de régler l'écartement des portes ou de compenser les erreurs de tolérance. Les rondelles facilitent le montage des pièces grâce aux encoches.

Spécifications

Acier moulage de précisionST
plastifié
noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 417.1 Réceptacles pour doigts d'indexage GN 417 schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d
Dimension
nominale

Dimension
réelle
 +0,1
b1b2b3b4 -0,2h1h2h3k1 k2k3
44,12216,563,374101448,5
55,1282284,39,54,513,518512
66,23227,5105,410,5515,5215,516,5
88,23433125,412,5618,5235,522
1010,2393514,56,814,5621,7527623

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Diamètre du boulon d
Matériau

Finition
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
4,28
plus TVA 0,81 €
brute 5,09 €
En stock
Poids: 0,010 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73182900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 417.1-4-ST-SWGN 417.1-5-ST-SWGN 417.1-6-ST-SWGN 417.1-8-ST-SWGN 417.1-10-ST-SW