JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 418.2 Vis à came

Photo

GN 418.2 Vis à came, acier

Description du produit

Information

Les vis à came GN 418.2 sont des éléments robustes et compacts, ne nécessitant qu'un espace d'installation minimal et offrant une commodité et une facilité de manipulation inégalées.

Les forces de serrage F indiquées dans le tableau font référence au couple de serrage maximal autorisé et à la profondeur à visser spécifiée.

Spécifications

Acier

  • cémenté HRC 56 ±1
  • Classe 8.8 de résistance à la traction
  • zingué, passivé bleu

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 418.2 Vis à came, acier schéma

Options d'article/Tableau

Type

RSerrage par rotation dans le sens horaire (d2 = filetage à droite)
Afficher/Masquer colonnes
d1
Dimension
nominale
d1
Dimension
réelle
d2Longueur lh1h2r1r2s1s2A/Fx
±0,2
z
±0,2
Couple de serrage
max. Nm
Couple de
serrage F max. en kN
99,2M 483344,610,62,53,54,21.50,09
1211,7M 51043,555,71,160,734,25,220,1
1414,2M 61254,56,17,11,44145,46,450,3
1818M 81665,57,791,841,256,68222,7
2222,2M 102076,59,411,12,161,768,39,8354
2625,8M 12249811,613,62,531,9810,112455,4

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Filetage d2
Longueur du filetage l
Type

Fonction

Schéma du fonctionnement de GN 418.2

La tête de la vis à came comporte deux cames : une came de serrage radiale (avec cône supplémentaire de 30°) et une came axiale tirée vers le bas.
La came garantit que la force de serrage est la même dans n'importe quelle position angulaire. Elle est également autobloquante.

Des composants de force agissant sur le point de serrage génèrent un effet de traction qui, associé au frottement, pousse la pièce à usiner contre une butée fixe. Le filetage et le cône à 30° créent un effet de traction supplémentaire.

Instruction de montage

Sketch GN 418.2 Assembly

•Positionnez le ou les trous filetés comme spécifié

•Serrez la vis à came à la hauteur souhaitée en la plaçant côté plat face à la pièce (respectez la profondeur de vissage minimale t).

•Pour obtenir un effet de serrage au-dessus du cône de la tête, la hauteur minimale de serrage doit être de h2.

•Une rotation d'environ 135° est nécessaire pour le serrage.

Exemples d'application

Schéma GN 418.2 exemple

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
17,80
plus TVA 3,38 €
brute 21,18 €
En stock
Poids: 0,002 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181568
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.