JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 475 Noix de serrage orthogonales articulées Aluminium

Photo

GN 475 Noix de serrage orthogonales articulées, aluminium Finition: MT - mate, baratté
Finition: MT - mate, baratté
GN 475 Noix de serrage orthogonales articulées, aluminium Finition: MT - mate, baratté GN 475 Noix de serrage orthogonales articulées, aluminium Finition: ELS - Anodisé noir

Description du produit

Information

Les noix de serrage orthogonales articulées GN 475 relient les tiges et les tubes dans le système de noix de serrage sous n'importe quel angle réglable. Lorsque le réglage de l'angle est libéré, les moitiés des noix de serrage restent connectées avec un effet de verrouillage de forme.

La version standard des vis de serrage correspondant aux filetages de serrage d3 et d4 sont des vis à tête cylindrique à 6 pans creux DIN 912. Elles peuvent être remplacées par un kit de serrage GN 511 (voir tableau de dimensions pour le code d'article).

Spécifications

  • Aluminium
    • mate, barattéMT
    • Anodisé noirELS

  • Vis à tête cylindrique DIN 912
    Inox AISI 304

  • Vis de pression DIN 915
    Inox AISI 304

RoHS

Accessoire

Kits de serrage GN 511

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 475 Noix de serrage orthogonales articulées, aluminium schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1
Alésage
pour
tol. arbre h11
d2
Alésage
pour
tol. arbre h11
d3
Serrage
filetage
d4
Serrage
filetage
k1k2l1l2l3ms1
Carré
s2
Carré
Kits de
serrage
pour d3


pour d4
B 8B 8M 4M 4161652,5131326,5--GN 511-M4-16GN 511-M4-16
B 10B 8M 5M 420165815,51329,58-GN 511-M5-20GN 511-M4-16
B 10B 10M 5M 5202063,515,515,532,588GN 511-M5-20GN 511-M5-20
B 12B 8M 5M 420166216,51332,510-GN 511-M5-20GN 511-M4-16
B 12B 12M 5M 5202071,516,516,538,51010GN 511-M5-20GN 511-M5-20
B 15B 10M 6M 5201675,52015,540128GN 511-M6-25GN 511-M5-20
B 15B 12M 6M 5252079,52016,5431210GN 511-M6-25GN 511-M5-20
B 15B 15M 6M 6252587,5202047,51212GN 511-M6-25GN 511-M6-25
B 16B 12M 6M 52520812016,544,5-10GN 511-M6-25GN 511-M5-20
B 16B 16M 6M 6252590,5202050,5--GN 511-M6-25GN 511-M6-25
B 20B 15M 6M 63025952220531612GN 511-M6-30GN 511-M6-25
B 20B 16M 6M 6302596,5222054,516-GN 511-M6-30GN 511-M6-25
B 20B 20M 6M 63030102,5222258,51616GN 511-M6-30GN 511-M6-30

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Alésage d1
Alésage d2
Finition

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
16,33
plus TVA 3,10 €
brute 19,43 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,12 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,034 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
76090000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 475-B8-B8-ELSGN 475-B8-B8-MTGN 475-B10-B8-ELSGN 475-B10-B8-MTGN 475-B10-B10-ELSGN 475-B10-B10-MTGN 475-B12-B8-ELSGN 475-B12-B8-MTGN 475-B12-B12-ELSGN 475-B12-B12-MTGN 475-B15-B10-ELSGN 475-B15-B10-MTGN 475-B15-B12-ELSGN 475-B15-B12-MTGN 475-B15-B15-ELSGN 475-B15-B15-MTGN 475-B16-B12-ELSGN 475-B16-B12-MTGN 475-B16-B16-ELSGN 475-B16-B16-MTGN 475-B20-B15-ELSGN 475-B20-B15-MTGN 475-B20-B16-ELSGN 475-B20-B16-MTGN 475-B20-B20-ELSGN 475-B20-B20-MT