JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 476 Noix de serrage en T Aluminium

Photo

GN 476 Noix de serrage en T, aluminium Finition: ELS - Anodisé noir
Type: W - avec boulon
Finition: ELS - Anodisé noir
Type: W - avec boulon
GN 476 Noix de serrage en T, aluminium Finition: ELS - Anodisé noir
Type: W - avec boulon GN 476 Noix de serrage en T, aluminium Finition: ELS - Anodisé noir
Type: A - avec alésage GN 476 Noix de serrage en T, aluminium Finition: MT - Mate, baratté
Type: A - avec alésage GN 476 Noix de serrage en T, aluminium Finition: MT - Mate, baratté
Type: W - avec boulon

Description du produit

Information

Les noix de serrage en T GN 476 (type W) sont une alternative aux noix de serrage orthogonales articulées GN 475 si des forces angulaires élevées sont nécessaires.

La version standard de la vis de serrage correspondant au filetage de serrage d4 est une vis à tête cylindrique à 6 pans creux DIN 912. Peut être remplacée par un kit de serrage GN 511 (voir tableau de dimensions pour le code d'article).

Spécifications

  • Aluminium
    • Mate, barattéMT
    • Anodisé noirELS

  • Boulon (Type W)
    Inox AISI 303

  • Vis à tête cylindrique DIN 912
    Inox AISI 304

  • Vis de pression DIN 913 (Type A)
    Inox AISI 304

  • Vis de pression DIN 915 (Type W)
    Inox AISI 304

RoHS

Accessoire

Tubes de retenue/tiges de retenue en inox GN 480.1
Tubes de retenue carrés GN 480.1
Kits de serrage GN 511

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 476 Noix de serrage en T, aluminium schéma

Options d'article/Tableau

Type

Aavec alésage
Wavec boulon
Afficher/Masquer colonnes
d1
Alésage
pour
tol. arbre h11
d2
Type A
d3
Type W
d4
Serrage
filetage
d5kl1l2l3l4s
Carré
tKits de serrage pour d4
B 8B 88M 4M 4161613265,5-8GN 511-M4-16
B 10B 1010M 5M 5201715,531,57810GN 511-M5-20
B 12B 1212M 5M 5201916,535,581012GN 511-M5-20
B 15B 1515M 6M 625212043,5101215GN 511-M6-25
B 16B 1616M 6M 62524204511-16GN 511-M6-25
B 20B 2020M 6M 630262251121618GN 511-M6-30

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Alésage d1
Alésage d2
Diamètre d3
Type


Finition

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
10,60
plus TVA 2,01 €
brute 12,61 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,06 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,025 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
76090000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 476-B8-B8-A-MTGN 476-B8-B8-A-ELSGN 476-B8-8-W-MTGN 476-B8-8-W-ELSGN 476-B10-B10-A-MTGN 476-B10-B10-A-ELSGN 476-B10-10-W-MTGN 476-B10-10-W-ELSGN 476-B12-B12-A-MTGN 476-B12-B12-A-ELSGN 476-B12-12-W-MTGN 476-B12-12-W-ELSGN 476-B15-B15-A-MTGN 476-B15-B15-A-ELSGN 476-B15-15-W-MTGN 476-B15-15-W-ELSGN 476-B16-B16-A-MTGN 476-B16-B16-A-ELSGN 476-B16-16-W-MTGN 476-B16-16-W-ELSGN 476-B20-B20-A-MTGN 476-B20-B20-A-ELSGN 476-B20-20-W-MTGN 476-B20-20-W-ELS