JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 477 Noix de serrage Aluminium

Photo

GN 477 Noix de serrage, aluminium Finition: ELS - Anodisé noir
Finition: ELS - Anodisé noir
GN 477 Noix de serrage, aluminium Finition: ELS - Anodisé noir GN 477 Noix de serrage, aluminium Finition: MT - Mate, baratté
Accessoires-pour-systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes de profilés

Les pièces standard de cette gamme de produits sont compatibles avec la plupart des systèmes de profilés en aluminium courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Ganter s'associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l'ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm

Informations complémentaires concernant les produits pour systèmes de profilés :

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 477 Noix de serrage, aluminium schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1
Alésage
pour
tol. arbre h11
d2
pour vis
kl1l2ms
Carré
Kits de serrage pour d2
B 8M 41431,51022-GN 511-M4-20
B 10M 5163810,5278GN 511-M5-25
B 12M 5163810,52710GN 511-M5-25
B 15M 62045143212GN 511-M6-25
B 16M 620451432-GN 511-M6-25
B 20M 62550193616GN 511-M6-32

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Alésage d1
Finition

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
6,78
plus TVA 1,29 €
brute 8,07 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,06 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,011 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
76090000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 477-B8-MTGN 477-B8-ELSGN 477-B10-MTGN 477-B10-ELSGN 477-B12-MTGN 477-B12-ELSGN 477-B15-MTGN 477-B15-ELSGN 477-B16-MTGN 477-B16-ELSGN 477-B20-MTGN 477-B20-ELS