JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 515 Loquets avec logement allongé, actionnement par clé à douille

Photo

GN 515 Loquets, avec logement allongé, actionnement par clé à douille Type: VK8 - Manipulation par broche carrée A/F8
Type: VK8 - Manipulation par broche carrée A/F8
GN 515 Loquets, avec logement allongé, actionnement par clé à douille Type: VK8 - Manipulation par broche carrée A/F8 GN 515 Loquets, avec logement allongé, actionnement par clé à douille Type: DK - avec broche triangulaire (DK7) GN 515 Loquets, avec logement allongé, actionnement par clé à douille Type: SCH - Manipulation par fente GN 515 Loquets, avec logement allongé, actionnement par clé à douille Type: VDE - avec double panneton GN 515 Loquets, avec logement allongé, actionnement par clé à douille Type: VK7 - Manipulation par broche carrée A/F7

Description du produit

Information

Les loquets GN 515 sont identiques aux loquets standard GN 115, à l'exception du logement allongé. Ils sont actionnés par une rotation limitée à 90°, qui déplace le bras de verrouillage en position verrouillée à l'arrière du dormant. Les chanfreins du bras de verrouillage facilitent la fermeture de la porte.

Les différents profils de courbure des bras de verrouillage permettent de moduler la distance de verrouillage A de 16 à 92 mm en fonction de la hauteur du logement h1 tandis que le logement allongé est adapté aux portes d'une épaisseur allant jusqu'à 50 mm.

Les loquets GN 515 sont livrés avec le bras de verrouillage emballé séparément.

Spécifications

Logement de verrou
Zinc moulé sous pressionZD


Collier de boîtier
Fini poudré
noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW


Autres pièces
Acier zingué, passivé bleu


Classe de protection IP 65


RoHS

Accessoire

Clés à douille GN 119.2
Poignées d'ouverture GN 120.1
Plaques de guidage protectrices GN 120.2

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 515 Loquets, avec logement allongé, actionnement par clé à douille schéma

Options d'article/Tableau

Type

DKavec broche triangulaire (DK7)
VK7Manipulation par broche carrée A/F7
VK8Manipulation par broche carrée A/F8
SCHManipulation par fente
VDEavec double panneton
Afficher/Masquer colonnes
h1Écartement du bras de verrouillage Ah2s max.
3016202528323640444852574020
3018222630343842465054624020
4026303538424650545862675030
4028323640444852566064725030
5036404548525660646872776040
5038424650545862667074826040
6046505558626670747882877050
6048525660646872768084927050

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques




Matériau

Type





h1
Écartement du bras de verrouillage A
Finition
SW

Instructions de construction et de montage

6ebfda50-e2da-4b98-a59e-07245f6487e0

Pour l'installation, percez un trou dans la porte, le cache ou le hayon comme indiqué sur le schéma.

Le trou de montage pratiqué dans le battant de la porte est généralement obtenu par poinçonnage ou usinage laser lors de la production en série.

Le diamètre du trou de montage peut également être obtenu par perçage / fraisage comme indiqué sur les schémas.

Lors du montage des loquets, il faut veiller à ce que les parties internes du loquet ne tombent pas hors du logement lors du retrait ou du montage de la vis à tête hexagonale.

05a5ca55-5b59-452a-bed6-a461b8d776a7

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
7,09
plus TVA 1,35 €
brute 8,44 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,08 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,106 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83016000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.