JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 519 Boutons cylindriques Plastique

Photo

GN 519 Boutons cylindriques, plastique
Original design
code: I.280

Description du produit

Information

Lorsque vous utilisez les boutons cylindriques GN 519, assurez-vous que la tige filetée n'est pas trop courte. Sinon, l'élément en plastique peut se rompre sous l'effet d'une exposition à des contraintes excessives.

Spécifications

Plastique, résine phénolique (PF)

  • Température de fonctionnement -20 °C à +110 °C
  • noir, finition brillante

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 519 Boutons cylindriques, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3l1l2
min.
l3  ±0,5
14M 51128121,5
18M 61540253,5
18M 81540253,5
21M 61750253,5
21M 81750357,5
23M 81965307,5
23M 101965407,5
26M 82180457
26M 102180557
26M 1221805510
28M 82290457
28M 102290557
28M 122290588
29M 1223116588
31M 1225102588

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,38
plus TVA 0,26 €
brute 1,64 €
En stock
ELESA Code: 21501
Description: I.280/28-M5
Poids: 0,005 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 519-14-M5GN 519-18-M6GN 519-18-M8GN 519-21-M6GN 519-21-M8GN 519-23-M8GN 519-23-M10GN 519-26-M8GN 519-26-M10GN 519-26-M12GN 519-28-M8GN 519-28-M10GN 519-28-M12GN 519-29-M12GN 519-31-M12