JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 519.2 Boutons cylindriques Plastique

Photo

GN 519.2 Boutons cylindriques, plastique Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mat
Original design
code: I.780
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mat
GN 519.2 Boutons cylindriques, plastique Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mat GN 519.2 Boutons cylindriques, plastique Couleur: RT - rouge, RAL 3000, finition mat

Description du produit

Information

Les boutons champignon cylindriques GN 519.2 sont une version avancée des boutons cylindriques Duroplast GN 519. Grâce au matériau polyamide utilisé dans leur fabrication, ils présentent d'excellentes propriétés mécaniques.

Spécifications

Plastique, polyamide (PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • Température de fonctionnement -20 °C à +110 °C
  • Noir, RAL 9005, finition matSWSW
  • rouge, RAL 3000, finition matRTRT

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 519.2 Boutons cylindriques, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1 +0,5d2
Couleur SW

Couleur RT
d3l1l2
min.
l3
24M 8M 820,565307
24M 10-20,565407
26M 8-2180407
26M 10M 102180557
26M 12-2180557
28M 10-22,590587
28M 12M 1222,590587

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques


Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Couleur
RT
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,88
plus TVA 0,36 €
brute 2,24 €
En stock
ELESA Code: 124791
Description: I.780/65-M8-C9
Poids: 0,034 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 519.2-24-M8-SWGN 519.2-24-M8-RTGN 519.2-24-M10-SWGN 519.2-26-M8-SWGN 519.2-26-M10-SWGN 519.2-26-M10-RTGN 519.2-26-M12-SWGN 519.2-28-M10-SWGN 519.2-28-M12-SWGN 519.2-28-M12-RT