JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 519.6 Boutons cylindriques Plastique, Softline

Photo

GN 519.6 Boutons cylindriques Softline, pastique, Softline
Original design
code: I.680 SOFT
Softline

Famille de produits Softline

Les pièces standard Softline présentent une surface douce et antidérapante et confèrent une meilleure transmission de force entre la main et l'élément opérationnel, en particulier dans des conditions ambiantes humides, huileuses, chaudes ou froides.

  • revêtement permanent en élastomère
  • transfert de force optimisé
  • fonctionnement sûr dans des conditions humides ou huileuses
  • ergonomie supérieure
Afficher tous les produits Softline
FDA

Homologación FDA

Description du produit

Information

Le revêtement Softline des boutons cylindriques GN 519.6 les rend pratiques et ergonomiques pour l'opérateur.

La surface de contact souple et antidérapante est très commode. Elle améliore le contact entre une main humide (transpiration) ou sèche, ou une surface huileuse, dans un environnement chaud ou froid.

Spécifications

Corps de base
Plastique, polypropylène (PP)


Revêtement Softline
Elastomère (TPE) 70 Shore A

  • lié chimiquement au corps de base
  • granules de plastique conforme aux normes de la
    FDA
  • Température de fonctionnement 0 °C à +80 °C
  • noir, finition mat

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 519.6 Boutons cylindriques Softline, pastique, Softline schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1 +0,5d2d3l1l2
min.
l3
24M 820,565307
24M 1020,565407
26M 82180407
26M 102180557
26M 122180557
28M 102290567
28M 1222905810

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
4,34
plus TVA 0,82 €
brute 5,16 €
En stock
ELESA Code: 124861
Description: I.680/65-M8 SOFT
Poids: 0,028 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 519.6-24-M8GN 519.6-24-M10GN 519.6-26-M8GN 519.6-26-M10GN 519.6-26-M12GN 519.6-28-M10GN 519.6-28-M12