JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 530 Écrous moletés Duroplast

Photo

GN 530 Écrous moletés, Duroplast, douille en laiton
ELESA original design
code: B.193

Description du produit

Information

La qualité de la surface des écrous moletés GN 530 est suffisamment élevée pour répondre aux exigences les plus élevées. Les défauts de coulée ne sont pas visibles.

Le matériau Duroplast est très résistant aux produits chimiques.

Spécifications

Plastique
Duroplast (PF)

  • résistant aux températures jusqu'à 110 °C
  • noir, finition brillante

Douille en laiton


RoHS

Sur demande

avec trou traversant fileté
(avec douille en laiton)

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 530 Écrous moletés, Duroplast, douille en laiton schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3hkt
min.
15M 3M 4M 5111196
18M 5--131295
22M 6--1514106
25M 6--19181210
30M 8--24181210
40M 10--29261613
50M 10M 12-36322020

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,31
plus TVA 0,25 €
brute 1,56 €
En stock
ELESA Code: 2101
Description: B.193/15 B-M3
Poids: 0,004 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39263000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.