JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 5337.13 Boutons étoile avec douille avec protection contre la perte

Photo

GN 5337.13 Boutons étoile avec douille, plastique + protection contre la perte
ELESA original design
code: VCT-B-LP

Description du produit

Information

Les boutons étoile GN 5337.13 peuvent être fixés de manière captive à un élément de base à l'aide d'une chaînette.

Les boutons étoile sont fournis déjà montés (avec une chaînette en plastique).

Spécifications

Plastique
Technopolymère (Polypropylène PP)

  • renforcé, résistant aux chocs
  • résistant aux températures jusqu'à 60 °C
  • noir mat

Douille
Laiton


Anneau de retenue/chaînette
Technopolymère (Polyalcool POM)


Anneau
Inox
noirci


RoHS

Sur demande

Chaînettes en plastique dans d'autres longueurs

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 5337.13 Boutons étoile avec douille, plastique + protection contre la perte schéma

Options d'article/Tableau

Type

EAvec capuchon (alésage borgne fileté)

Protection contre la perte

Pavec chaînette en plastique
Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3h1h2h3rt
25M 5131982,752010
32M 61523102,752112
40M 81727122,7521,518
50M 101932142,7522,520
63M 122237162,752426

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Diamètre du bouton champignon d1
Filetage d2
Type

Protection contre la perte

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
7,03
plus TVA 1,34 €
brute 8,37 €
En stock
ELESA Code: 69512-C9
Description: VCT.25 B-M5-LP-C9
Poids: 0,010 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39263000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.