JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 576 Capuchons de moyeu Plastique, pour boutons de commande/volants à bras sans indicateur de position

Photo

GN 576 Capuchons de moyeu pour boutons de commande/volants à bras
Original design

code: CP.

Description du produit

Information

Les capuchons de moyeu GN 576 sont utilisés sur les boutons à main GN 526.8/GN 534.8/GN 534.9 et les volants à bras GN 521.8/GN 577.8/GN 577.9 selon que l'un ou l'autre est utilisé avec ou sans indicateur de position.

Pour le montage de ces capuchons de moyeu, il suffit de les encliqueter à la main. Pour les retirer, extrayez-les simplement à l'aide d'un tournevis plat.

Spécifications

Plastique, Polyester (PBT)
gris clair


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 576 Capuchons de moyeu pour boutons de commande/volants à bras schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
dLongueur lAdapté à
Boutons à main
GN 526.8 / GN 534.8 / GN 534.9
Taille

Volants à bras
GN 577.8 / GN 577.9
Taille

Volants pleins
GN 521.8
Taille
50116085-
691480110125 / 200

Configuration et prix

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,57
plus TVA 0,49 €
brute 3,06 €
En stock
ELESA Code: CE.40101
Description: CP.X1
Poids: 0,005 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 576-50GN 576-69