JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 577.8 Volants à bras pour indicateurs de position GN 000.8/GN 000.3

Photo

GN 577.8 Volants à bras pour indicateurs de position, plastique, douille en inox
ELESA original design
code: VHT.85-GXX1/VHT.110-GXX2
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les volants GN 577.8 comportent un évidement dans le moyeu pour recevoir les indicateurs de position GN 000.8/GN 000.3.

Pour les applications où ces volants sont utilisés par choix sans les indicateurs de position, un capuchon de moyeu est disponible pour couvrir l'évidement.

Spécifications

Plastique
Technopolymère (Polyamide)

  • renforcé de fibre de verre
  • résistant aux températures jusqu'à 100 °C
  • noir mat

Douille
InoxNI AISI 303


Vis de pression DIN 916
à 6 pans creux et pointe dentelée
Inox AISI 304


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 577.8 Volants à bras pour indicateurs de position, plastique, douille en inox schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2 H7
Alésage
d3d4d5bl1l2l3l4pour les indicateurs de position
GN 000.8
Taille

GN 000.3
Taille
85B 1018245817,517,55161842-
110B 122228772022586186060

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Diamètre extérieur d1
Alésage d2
Matériau

Séquence d'installation

  1. Installez le volant sur la broche et fixez-le à l'aide de la vis.

  2. Tournez la broche vers le point de départ (position 0).

  3. Déplacez l'indicateur de position « à la main » vers la position 0 avant son montage.

  4. Montez l'indicateur de position dans l'encastrement du moyeu puis fixez-le avec une vis.
    N'appliquez pas de couple excessif inutile pour éviter toute déformation du boîtier !

  5. Tournez le volant et assurez-vous que la point de départ de la broche est aligné avec la position 0 des deux aiguilles (Indicateurs de position GN 000.8 (Système de pendule, indication analogique)), l'aiguille et le compteur (Indicateurs de position GN 000.3 (Système de pendule, indication numérique/analogique)) respectivement.
    Dans le cas contraire, la vis doit être desserrée et l'indicateur de position ajusté. Resserrez la vis.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
24,80
plus TVA 4,71 €
brute 29,51 €
En stock
ELESA Code: CE.30255
Description: VHT.85-GXX1-SST 10
Poids: 0,120 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.