JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 598.1 Poignées tournantes Plastique, broche en inox

Photo

GN 598.1 Poignées tournantes, plastique, broche en inox Matériau: KU - Plastique
Matériau: KU - Plastique
GN 598.1 Poignées tournantes, plastique, broche en inox Matériau: KU - Plastique GN 598.1 Poignées tournantes, plastique, broche en inox Matériau: KT - Plastique
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Drehbare Zylindergriffe GN 598.1 werden zur entkoppelten Einleitung der Kurbelbewegung an Handrädern und Kurbeln eingesetzt. Dabei kann der drehbar gelagerte Griffkörper fest und sicher gehalten werden.

Zum Einschrauben wird der Innensechskant als Antrieb verwendet. Die drehbaren Zylindergriffe in der Ausführung KU aus Phenolharz besitzen eine gute Beständigkeit gegen chemische Einflüsse.

Die schlichte Form fügt sich harmonisch in jegliche Umgebung ein.

Spécifications

Poignée

  • PlastiqueKU, résine phénolique (PF)
    • Température de fonctionnement jusqu'à 110 °C
    • noir, finition brillante
  • PlastiqueKT, polypropylène (PP)
    • Température de fonctionnement jusqu'à 80 °C
    • noir, finition mat

Broche
Inox AISI 303


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 598.1 Poignées tournantes, plastique, broche en inox schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2
KU

KT
d3d4l1l2l3
18M 6M 6101540122,5
21M 6M 6101750132,5
23M 8M 8131965142,5
26M 10M 10132180162,5
28M 10M 10132290162,5
31M 12-1425102202,5

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau


Diamètre de la poignée d1
Filetage d2 (KU)
Filetage d2 (KT)

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
4,51
plus TVA 0,86 €
brute 5,37 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,10 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,029 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 598.1-KU-18-M6GN 598.1-KT-18-M6GN 598.1-KU-21-M6GN 598.1-KT-21-M6GN 598.1-KU-23-M8GN 598.1-KT-23-M8GN 598.1-KU-26-M10GN 598.1-KT-26-M10GN 598.1-KU-28-M10GN 598.1-KT-28-M10GN 598.1-KU-31-M12