JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 598.2 Poignées tournantes Plastique, avec /sans boulon fileté en inox

Photo

GN 598.2 Poignées tournantes, plastique, avec /sans boulon fileté en inox Type: A - avec boulon fileté
Original design
code: I.281 / I.281+x-SST
Type: A - avec boulon fileté
GN 598.2 Poignées tournantes, plastique, avec /sans boulon fileté en inox Type: A - avec boulon fileté GN 598.2 Poignées tournantes, plastique, avec /sans boulon fileté en inox Type: E - sans boulon fileté
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

La caractéristique hors du commun des poignées tournantes GN 598.2 est leur design extrêmement robuste. Le type E s'utilise avec des boulons filetés spécifiques à l'utilisateur.

Spécifications

Poignée
PlastiqueKU, résine phénolique (PF)

  • Température de fonctionnement -20 °C à +110 °C
  • noir, finition brillante

Boulon fileté pour type A
Inox AISI 304


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 598.2 Poignées tournantes, plastique, avec /sans boulon fileté en inox schéma

Options d'article/Tableau

Type

Aavec boulon fileté
Esans boulon fileté
Afficher/Masquer colonnes
d1d2 6g
Type A
d3 +0,3/+0,1
Type E
d4d5l1l2l3l4l5A/F
18M 6-8151240130,339354
21M 8-10171450150,549435
23M 8M 1012191665170,564566
26M 10-13211780180,579706
28M 10-14221990180,589798
31M 12-162520102201100898

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
d3
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
7,37
plus TVA 1,40 €
brute 8,77 €
En stock
ELESA Code: 22312
Description: I.281/40+x-M6-SST AISI 304
Poids: 0,025 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 598.2-KU-18-8-EGN 598.2-KU-18-M6-AGN 598.2-KU-21-10-EGN 598.2-KU-21-M8-AGN 598.2-KU-23-12-EGN 598.2-KU-23-M8-AGN 598.2-KU-23-M10-AGN 598.2-KU-26-13-EGN 598.2-KU-26-M10-AGN 598.2-KU-28-14-EGN 598.2-KU-28-M10-AGN 598.2-KU-31-16-EGN 598.2-KU-31-M12-A