JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 598.3 Poignées éclipsables mécanisme éclipsable en acier, bloqué en position de fonctionnement

Photo

GN 598.3 Poignées éclipsables en plastique/mécanisme éclipsable en acier

Description du produit

Information

Les poignées éclipsables GN 598.3 sont utilisées lorsque la poignée ne doit pas dépasser temporairement pour des raisons d'espace ou de sécurité.

Spécifications

Poignée
PlastiqueKU, résine phénolique (PF)

  • Température de fonctionnement jusqu'à 110 °C
  • noir, finition brillante
  • tournante

Mécanisme rétractable
Acier, noirci


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 598.3 Poignées éclipsables en plastique/mécanisme éclipsable en acier schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3l1l2l3l4l5l6
18M 51657155529,55
21M 51667155629,55
22M 51673155689,55
23M 6208719,568010,57
26M 62010219,569510,57
28M 82611826101061610

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

Diamètre de la poignée d1

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
16,25
plus TVA 3,09 €
brute 19,34 €
En stock
Poids: 0,050 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 598.3-KU-18GN 598.3-KU-21GN 598.3-KU-22GN 598.3-KU-23GN 598.3-KU-26GN 598.3-KU-28