JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6475.1 Guides latéraux Plastique, profil de guidage arrondi

Photo

GN 6475.1 Guides latéraux, plastique, profil de guidage arrondi
Original design GLR / GLT
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les guides latéraux GN 6475.1 se fixent sur les côtés des sections du convoyeur ; ils permettent de guider les marchandises transportées en douceur, sans les endommager. Le profil arrondi du guide permet un contact direct avec les marchandises transportées.

Les matériaux utilisés permettent d'utiliser les guides latéraux dans des environnements corrosifs. La fixation est assurée au moyen d'un profilé de retenue trapézoïdal associé à des crampons pour guides latéraux GN 6475.3, GN 6475.4 ou GN 6475.5.

Les guides latéraux sont livrés par unités d'emballage de 2 pièces chacune. Ils peuvent être raccourcis si nécessaire.

Spécifications

Profilé de guidage
Plastique, polyéthylène (PE)

  • Température de fonctionnement -20 °C à +90 °C
  • Résistant aux chocs
  • Blanc

Profilé de retenue
Inox AISI 304


RoHS

Schéma technique

Masquer schéma technique
GN 6475.1 Guides latéraux, plastique, profil de guidage arrondi schéma

Options d'article/Tableau

Type

TProfilé de retenue trapézoïdal
Afficher/Masquer colonnes
rLongueur lbhUnités de conditionnement
7201500300018172

Configuration et prix

Type

Rayon r
Longueur l
Largeur b

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
36,83
plus TVA 7,00 €
brute 43,83 €
En stock
ELESA Code: 419196
Description: GLT-14R7-1500
Unité d'emballage: 2 qté
Veuillez noter que cet article peut uniquement être commandé par multiples de l'unité d'emballage.
Poids: 1,040 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Pour le moment, il n'y a pas de téléchargement direct de données CAO 3D ou 2D pour cette pièce. Veuillez nous envoyer directement votre demande par courrier électronique. Nous vous enverrons dès que possible les données CAO souhaitées.

Saisissez votre adresse e-mail ici !


Tutoriel sur le téléchargement CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 6475.1-T-7-1500-18GN 6475.1-T-20-1500-18GN 6475.1-T-7-3000-18GN 6475.1-T-20-3000-18