JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6475.3 Crampons pour guides latéraux Plastique, avec ouverture pour barre plate en acier

Photo

GN 6475.3 Crampons pour guides latéraux, plastique, avec ouverture pour barre plate en acier Type: R - Profilé de retenue arrondi
Original design MPG-T / MPG-C
Type: R - Profilé de retenue arrondi
GN 6475.3 Crampons pour guides latéraux, plastique, avec ouverture pour barre plate en acier Type: R - Profilé de retenue arrondi GN 6475.3 Crampons pour guides latéraux, plastique, avec ouverture pour barre plate en acier Type: T - Profilé de retenue trapézoïdal
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les crampons pour guides latéraux GN 6475.3 permettent de fixer les guides latéraux sur les sections du convoyeur. Pour ce faire, il faut également utiliser des barres plates en acier 25x8, des éléments de liaison GN 6473.2 et des porte-guides latéraux GN 6476, GN 6476.2 ou GN 6476.3. Il est possible de superposer plusieurs guides latéraux.

Les guides latéraux sont fixés à l'aide de vis à tête cylindrique. Le montage sur la barre plate requiert l'utilisation d'une vis côté application.

Spécifications

Crampon
Plastique, polyamide (PA)

  • Température de fonctionnement -30 °C à +100 °C
  • Résistant aux chocs
  • Noir

Vis à tête cylindrique/Écrous
Inox AISI 304


RoHS

Schéma technique

Masquer schéma technique
GN 6475.3 Crampons pour guides latéraux, plastique, avec ouverture pour barre plate en acier schéma

Options d'article/Tableau

Type

TProfilé de retenue trapézoïdal
RProfilé de retenue arrondi
Afficher/Masquer colonnes
d
Type R
h
Type T
b0
GN 6475

GN 6475.1

GN 6475.2
l1l2
B 10B 12B 141718 / 2118202615

Configuration et prix

Type


Alésage d
Hauteur h

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
3,03
plus TVA 0,58 €
brute 3,61 €
En stock
ELESA Code: 419788
Description: MPG-C-10
Poids: 0,046 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Pour le moment, il n'y a pas de téléchargement direct de données CAO 3D ou 2D pour cette pièce. Veuillez nous envoyer directement votre demande par courrier électronique. Nous vous enverrons dès que possible les données CAO souhaitées.

Saisissez votre adresse e-mail ici !


Tutoriel sur le téléchargement CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 6475.3-T-17GN 6475.3-R-B10GN 6475.3-R-B12GN 6475.3-R-B14