JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6475.5 Crampons pour guides latéraux Pour guides latéraux GN 6475/GN 6475.1/GN 6475.2, plastique

Photo

GN 6475.5 Crampons pour guides latéraux GN 6475/GN 6475.1/GN 6475.2, plastique, sans tige de retenue Type: T - Profilé de retenue trapézoïdal
Original design MPG-2T / MPG-2T-P
Type: T - Profilé de retenue trapézoïdal
GN 6475.5 Crampons pour guides latéraux GN 6475/GN 6475.1/GN 6475.2, plastique, sans tige de retenue Type: T - Profilé de retenue trapézoïdal GN 6475.5 Crampons pour guides latéraux GN 6475/GN 6475.1/GN 6475.2, plastique, sans tige de retenue GN 6475.5 Crampons pour guides latéraux GN 6475/GN 6475.1/GN 6475.2, plastique, sans tige de retenue Type: R - Profilé de retenue arrondi
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les crampons pour guides latéraux GN 6475.5 permettent de fixer deux guides latéraux à la fois sur les sections du convoyeur. La version avec tige de retenue requiert en outre l'utilisation de porte-guides latéraux GN 6476, GN 6476.2 ou GN 6476.3. La version avec filetage interne permet un montage direct (sur une paroi latérale, par exemple). Lors de l'installation du type T, les marques « 1.9 » figurant sur la plaque de tension doivent être orientées vers les guides latéraux, comme indiqué sur le dessin.

Spécifications

Crampon
Plastique, polyamide (PA)

  • Température de fonctionnement -30 °C à +100 °C
  • Résistant aux chocs
  • Noir

RoHS

Schéma technique

Masquer schéma technique
GN 6475.5 Crampons pour guides latéraux GN 6475/GN 6475.1/GN 6475.2, plastique, sans tige de retenue schéma

Options d'article/Tableau

Type

TProfilé de retenue trapézoïdal
RProfilé de retenue arrondi
Afficher/Masquer colonnes
d1
Type R
h
Type T
b0
GN 6475

GN 6475.1

GN 6475.2
d3m
Type T

Type R
B 121718 / 211820M 106467

Configuration et prix

Caractéristiques

Type


Alésage d1
Hauteur h

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
3,78
plus TVA 0,72 €
brute 4,50 €
En stock
ELESA Code: SP419610EW973/0
Description: MPG-2T SINGLE PACKED
Poids: 0,067 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Pour le moment, il n'y a pas de téléchargement direct de données CAO 3D ou 2D pour cette pièce. Veuillez nous envoyer directement votre demande par courrier électronique. Nous vous enverrons dès que possible les données CAO souhaitées.

Saisissez votre adresse e-mail ici !


Tutoriel sur le téléchargement CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 6475.5-T-17GN 6475.5-R-B12