JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6476 Porte-guides latéraux Plastique, fixe, avec bord de contact

Photo

GN 6476 Porte-guides latéraux, plastique, fixe, avec bord de contact
Original design SPF.V / SPF.D
GN 6476 Porte-guides latéraux, plastique, fixe, avec bord de contact GN 6476 Porte-guides latéraux, plastique, fixe, avec bord de contact
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les porte-guides latéraux GN 6476 permettent de fixer les guides latéraux ou les segments de guides latéraux sur les sections du convoyeur. Pour ce faire, il faut également utiliser des éléments de liaison GN 6473.2, des profilés de retenue GN 6473.1 ou des crampons pour guides latéraux GN 6475.3, GN 6475.4 ou GN 6475.5.

Le bord de butée facilite l'alignement horizontal par rapport au système de convoyage. La vis d'articulation et le bouton à main ou l'écrou à 6 pans peuvent être fixés soit en haut, soit sur le côté du porte-guide latéral pour s'adapter aux différentes contraintes d'espace.

Spécifications

Support
Plastique, polyamide (PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Température de fonctionnement -30 °C à +100 °C
  • Noir, finition mate

Bouton à main (n° d'identification 1)
Plastique, polyamide (PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Noir, finition mate
  • Douille filetée en laiton

Écrou à 6 pans (n° d'identification 2)
Inox AISI 304


Vis d'articulation/rondelle
Inox AISI 304


RoHS

Schéma technique

Masquer schéma technique
GN 6476 Porte-guides latéraux, plastique, fixe, avec bord de contact schéma

Options d'article/Tableau

N° d'identification

1Avec bouton à main
2Sans bouton à main
Afficher/Masquer colonnes
d1h1
N° d'identification 1

N° d'identification 2
bd2h2h3h4h5l1l2l3l4m1m2t1t2
D 12D 14D 161981733711157660465473063427982,5

Configuration et prix

N° d'identification


Diamètre d1
Hauteur h1 (N° d'identification 1)
Hauteur h1 (N° d'identification 2)

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
9,00
plus TVA 1,71 €
brute 10,71 €
En stock
ELESA Code: 419652
Description: SPF.V-12
Poids: 0,195 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Pour le moment, il n'y a pas de téléchargement direct de données CAO 3D ou 2D pour cette pièce. Veuillez nous envoyer directement votre demande par courrier électronique. Nous vous enverrons dès que possible les données CAO souhaitées.

Saisissez votre adresse e-mail ici !


Tutoriel sur le téléchargement CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 6476-1-D12-198GN 6476-2-D12-173GN 6476-1-D14-198GN 6476-2-D14-173GN 6476-1-D16-198GN 6476-2-D16-173