JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6476.3 Porte-guides latéraux Plastique, pivotant

Photo

GN 6476.3 Porte-guides latéraux, plastique, pivotant
Original design SPR-B / SPR.V-B
GN 6476.3 Porte-guides latéraux, plastique, pivotant GN 6476.3 Porte-guides latéraux, plastique, pivotant
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les porte-guides latéraux GN 6476.2 permettent de fixer les guides latéraux ou les segments de guides latéraux sur les sections du convoyeur. Pour ce faire, il faut également utiliser des éléments de liaison GN 6473.2, des profilés de retenue GN 6473.1 ou des crampons pour guides latéraux GN 6475.3, GN 6475.4 ou GN 6475.5.

Le receveur pivotant permet également de monter des guides latéraux non perpendiculaires à la surface de montage du support. La fixation s'effectue sans outil.

Spécifications

Support/receveur
Plastique, polyamide (PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Température de fonctionnement -30 °C à +100 °C
  • Noir, finition mate

Bouton à main (n° d'identification 1)
Plastique, polyamide (PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Noir, finition mate
  • Douille filetée en laiton
  • Vis à tête hexagonale, inox AISI 304

Vis d'articulation/écrou à 6 pans/rondelle
Inox AISI 304


RoHS

Schéma technique

Masquer schéma technique
GN 6476.3 Porte-guides latéraux, plastique, pivotant schéma

Options d'article/Tableau

N° d'identification

1Avec bouton à main
2Sans bouton à main
Afficher/Masquer colonnes
d1h1
N° d'identification 1

N° d'identification 2
bd2h2h3h4l1l2l3m1m2t
D 12D 14D 162381934111111007085644369908

Configuration et prix

N° d'identification


Diamètre d1
Hauteur h1 (N° d'identification 1)
Hauteur h1 (N° d'identification 2)

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
13,18
plus TVA 2,50 €
brute 15,68 €
En stock
ELESA Code: 419658
Description: SPR.V-12-B
Poids: 0,270 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Pour le moment, il n'y a pas de téléchargement direct de données CAO 3D ou 2D pour cette pièce. Veuillez nous envoyer directement votre demande par courrier électronique. Nous vous enverrons dès que possible les données CAO souhaitées.

Saisissez votre adresse e-mail ici !


Tutoriel sur le téléchargement CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 6476.3-1-D12-238GN 6476.3-2-D12-193GN 6476.3-1-D14-238GN 6476.3-2-D14-193GN 6476.3-1-D16-238GN 6476.3-2-D16-193