JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 675 Poignées à boule Plastique, douille filetée laiton, Softline

Photo

GN 675 Poignées à boule, Plastique, Softline
Original design
code: EBK-B-SOFT
Softline

Famille de produits Softline

Les pièces standard Softline présentent une surface douce et antidérapante et confèrent une meilleure transmission de force entre la main et l'élément opérationnel, en particulier dans des conditions ambiantes humides, huileuses, chaudes ou froides.

  • revêtement permanent en élastomère
  • transfert de force optimisé
  • fonctionnement sûr dans des conditions humides ou huileuses
  • ergonomie supérieure
Afficher tous les produits Softline
Ergostyle

Famille de produits Ergostyle

Les pièces standard Ergostyle associent fonctionnalité et ergonomie à une apparence attrayante. Les nombreux prix attribués en matière de design constituent une preuve de grande qualité. Les produits Ergostyle sont marqués de cinq petits points.

  • un design fonctionnel et ergonomique
  • qualité de conception exceptionnelle (nombreux prix de design)
Afficher tous les produits Ergostyle
FDA

Homologación FDA

avec-marquage-IF-Award

Description du produit

Information

La conception des poignées à boule GN 675 est conforme à celle de la famille de produits Ergostyle®. La gaine Softline rend les poignées à boule particulièrement ergonomiques, sûres et faciles à manipuler.

La zone de contact souple, antidérapante améliore le contact dans des environnements chaud (sueur sur les mains) et secs, ainsi qu'en cas de surfaces huileuses et avec des températures très élevées ou très basses (gel).

Les poignées à boule Softline peuvent être utilisées à la fois comme éléments d'actionnement et de serrage. Le noyau en plastique "dur" garantit l'enclenchement parfait de l'ancrage de la douille filetée, même sous des charges plus lourdes.

Spécifications

Poignée

  • Corps de base
    Plastique, polypropylène (PP)
  • Revêtement Softline
    Elastomère (TPE) 70 Shore A
    • lié chimiquement au corps de base
    • granules de plastique conforme aux normes de la FDA
    • Température de fonctionnement 0 °C à +80 °C
    • noir, finition mat

Douille filetée
Laiton


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 675 Poignées à boule, Plastique, Softline schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3h1h2t
43M 6M 8M 1032,55517,518
50M 8M 10M 1237642026

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Diamètre de la poignée d1
Filetage d2

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
5,70
plus TVA 1,08 €
brute 6,78 €
En stock
ELESA Code: 245101-C1
Description: EBK.43 B-M6-SOFT-C1
Poids: 0,060 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 675-43-M6GN 675-43-M8GN 675-43-M10GN 675-50-M8GN 675-50-M10GN 675-50-M12