JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 675.1 Poignées à boule Plastique, avec capuchon, douille filetée laiton, Softline

Photo

GN 675.1 Poignées à boule, plastique, avec capuchon, douille filetée laiton, Softline Couleur du capuchon: DGR - gris, RAL 7035, finition mat
Original design
code: EBK-C SOFT
EBK-H SOFT
Couleur du capuchon: DGR - gris, RAL 7035, finition mat
GN 675.1 Poignées à boule, plastique, avec capuchon, douille filetée laiton, Softline Couleur du capuchon: DGR - gris, RAL 7035, finition mat GN 675.1 Poignées à boule, plastique, avec capuchon, douille filetée laiton, Softline Couleur du capuchon: DBL - bleu, RAL 5024, finition mat GN 675.1 Poignées à boule, plastique, avec capuchon, douille filetée laiton, Softline Couleur du capuchon: DGN - vert, RAL 6017, finition mat GN 675.1 Poignées à boule, plastique, avec capuchon, douille filetée laiton, Softline Couleur du capuchon: DRT - rouge, RAL 3000, finition mat GN 675.1 Poignées à boule, plastique, avec capuchon, douille filetée laiton, Softline Couleur du capuchon: DTR - transparent
Ergostyle

Famille de produits Ergostyle

Les pièces standard Ergostyle associent fonctionnalité et ergonomie à une apparence attrayante. Les nombreux prix attribués en matière de design constituent une preuve de grande qualité. Les produits Ergostyle sont marqués de cinq petits points.

  • un design fonctionnel et ergonomique
  • qualité de conception exceptionnelle (nombreux prix de design)
Afficher tous les produits Ergostyle
avec-marquage-IF-Award
Softline

Famille de produits Softline

Les pièces standard Softline présentent une surface douce et antidérapante et confèrent une meilleure transmission de force entre la main et l'élément opérationnel, en particulier dans des conditions ambiantes humides, huileuses, chaudes ou froides.

  • revêtement permanent en élastomère
  • transfert de force optimisé
  • fonctionnement sûr dans des conditions humides ou huileuses
  • ergonomie supérieure
Afficher tous les produits Softline
FDA

Homologación FDA

Description du produit

Information

La conception des poignées à boule GN 675.1 est conforme à celle de la famille de produits Ergostyle®. La gaine Softline rend les poignées à boule particulièrement ergonomiques, sûres et faciles à manipuler.

La zone de contact souple, antidérapante améliore le contact dans des environnements chaud (sueur sur les mains) et secs, ainsi qu'en cas de surfaces huileuses et avec des températures très élevées ou très basses (gel).

Les poignées à boule Softline peuvent être utilisées à la fois comme éléments d'actionnement et de serrage. Le noyau en plastique "dur" garantit l'enclenchement parfait de l'ancrage de la douille filetée, même sous des charges plus lourdes.

Le capuchon transparent permet le placement de symboles en dessous.

Les symboles de positionnement et de contrôle doivent être commandés séparément.

Spécifications

Poignée

  • Corps de base
    Plastique, polypropylène (PP)
  • Revêtement Softline
    Elastomère (TPE) 70 Shore A
    • lié chimiquement au corps de base
    • granules de plastique conforme aux normes de la FDA
    • Température de fonctionnement 0 °C à +80 °C
    • noir, finition mat

Douille filetée
Laiton


Capuchon
Plastique, polypropylène (PP)

  • transparentDTRDTR
  • orange, RAL 2004, finition matDORDOR
  • gris, RAL 7035, finition matDGRDGR
  • jaune, RAL 1021, finition matDGBDGB
  • bleu, RAL 5024, finition matDBLDBL
  • rouge, RAL 3000, finition matDRTDRT
  • vert, RAL 6017, finition matDGNDGN

RoHS

Accessoire

Symboles de positionnement et de commande GN 517.1

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 675.1 Poignées à boule, plastique, avec capuchon, douille filetée laiton, Softline schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3d4h1h2t
43M 8M 10-32,52053,517,518
50M 8M 10M 123725602026

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Couleur du capuchon
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DTR

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
7,54
plus TVA 1,43 €
brute 8,97 €
En stock
ELESA Code: 245103-C3
Description: EBK.43 B-M8-C-SOFT-C3
Poids: 0,059 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 675.1-43-M8-DTRGN 675.1-43-M8-DORGN 675.1-43-M8-DGRGN 675.1-43-M8-DGBGN 675.1-43-M8-DBLGN 675.1-43-M8-DRTGN 675.1-43-M8-DGNGN 675.1-43-M10-DTRGN 675.1-43-M10-DORGN 675.1-43-M10-DGRGN 675.1-43-M10-DGBGN 675.1-43-M10-DBLGN 675.1-43-M10-DRTGN 675.1-43-M10-DGNGN 675.1-50-M8-DTRGN 675.1-50-M8-DORGN 675.1-50-M8-DGRGN 675.1-50-M8-DGBGN 675.1-50-M8-DBLGN 675.1-50-M8-DRTGN 675.1-50-M8-DGNGN 675.1-50-M10-DTRGN 675.1-50-M10-DORGN 675.1-50-M10-DGRGN 675.1-50-M10-DGBGN 675.1-50-M10-DBLGN 675.1-50-M10-DRTGN 675.1-50-M10-DGNGN 675.1-50-M12-DTRGN 675.1-50-M12-DORGN 675.1-50-M12-DGRGN 675.1-50-M12-DGBGN 675.1-50-M12-DBLGN 675.1-50-M12-DRTGN 675.1-50-M12-DGN