JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 676 Boutons moletés Plastique, douille laiton

Photo

GN 676 Boutons moletés, plastique, douill laiton Couleur: SG - gris foncé, RAL 7021, finition mat
Original design
code: EKK.
Couleur: SG - gris foncé, RAL 7021, finition mat
GN 676 Boutons moletés, plastique, douill laiton Couleur: SG - gris foncé, RAL 7021, finition mat GN 676 Boutons moletés, plastique, douill laiton Couleur: BL - bleu, RAL 5024, finition mat GN 676 Boutons moletés, plastique, douill laiton Couleur: GB - jaune, RAL 1021, finition mat GN 676 Boutons moletés, plastique, douill laiton Couleur: GN - vert, RAL 6017, finition mat GN 676 Boutons moletés, plastique, douill laiton Couleur: GR - gris, RAL 7035, finition mat GN 676 Boutons moletés, plastique, douill laiton Couleur: OR - orange, RAL 2004, finition mat GN 676 Boutons moletés, plastique, douill laiton Couleur: RT - rouge, RAL 3000, finition mat
Ergostyle

Famille de produits Ergostyle

Les pièces standard Ergostyle associent fonctionnalité et ergonomie à une apparence attrayante. Les nombreux prix attribués en matière de design constituent une preuve de grande qualité. Les produits Ergostyle sont marqués de cinq petits points.

  • un design fonctionnel et ergonomique
  • qualité de conception exceptionnelle (nombreux prix de design)
Afficher tous les produits Ergostyle

Description du produit

Information

La conception des boutons moletés GN 676 est conforme à celle de la famille de produits Ergostyle®.

Ces boutons moletés sont utilisés pour des applications manuelles de serrage ou de traction. Le sommet concave de l'écrou est un point d'appui confortable pour le pouce lors de l'application d'une traction.

La section moletée facilite l'installation des boutons champignon et permet également de les utiliser en tant qu'écrous moletés.

Spécifications

Bouton
Plastique, polyamide (PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • Température de fonctionnement -30 °C à +130 °C
  • Couleur
    • gris foncé, RAL 7021, finition matSGSG
    • rouge, RAL 3000, finition matRTRT
    • orange, RAL 2004, finition matOROR
    • gris, RAL 7035, finition matGRGR
    • jaune, RAL 1021, finition matGBGB
    • bleu, RAL 5024, finition matBLBL
    • vert, RAL 6017, finition matGNGN

Douille
Laiton


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 676 Boutons moletés, plastique, douill laiton schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3h1h2t
min.
16M 3-8,5138,56
18M 4-10,515,510,56
21M 4M 512,51810,510
25M 6M 814,522,51412
31M 6M 818,5271715
31M 10-18,5271717
35M 6M 82027,51715
35M 10-2027,51717

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques



Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Couleur
BL
GB
GN
GR
OR
RT
SG

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,67
plus TVA 0,32 €
brute 1,99 €
En stock
ELESA Code: 242081-C1
Description: EKK.16-B M3-C1
Poids: 0,003 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 676-16-M3-SGGN 676-16-M3-RTGN 676-16-M3-ORGN 676-16-M3-GRGN 676-16-M3-GBGN 676-16-M3-BLGN 676-16-M3-GNGN 676-18-M4-SGGN 676-18-M4-RTGN 676-18-M4-ORGN 676-18-M4-GRGN 676-18-M4-GBGN 676-18-M4-BLGN 676-18-M4-GNGN 676-21-M4-SGGN 676-21-M4-RTGN 676-21-M4-ORGN 676-21-M4-GRGN 676-21-M4-GBGN 676-21-M4-BLGN 676-21-M4-GNGN 676-21-M5-SGGN 676-21-M5-RTGN 676-21-M5-ORGN 676-21-M5-GRGN 676-21-M5-GBGN 676-21-M5-BLGN 676-21-M5-GNGN 676-25-M6-SGGN 676-25-M6-RTGN 676-25-M6-ORGN 676-25-M6-GRGN 676-25-M6-GBGN 676-25-M6-BLGN 676-25-M6-GNGN 676-25-M8-SGGN 676-25-M8-RTGN 676-25-M8-ORGN 676-25-M8-GRGN 676-25-M8-GBGN 676-25-M8-BLGN 676-25-M8-GNGN 676-31-M6-SGGN 676-31-M6-RTGN 676-31-M6-ORGN 676-31-M6-GRGN 676-31-M6-GBGN 676-31-M6-BLGN 676-31-M6-GNGN 676-31-M8-SGGN 676-31-M8-RTGN 676-31-M8-ORGN 676-31-M8-GRGN 676-31-M8-GBGN 676-31-M8-BLGN 676-31-M8-GNGN 676-31-M10-SGGN 676-31-M10-RTGN 676-31-M10-ORGN 676-31-M10-GRGN 676-31-M10-GBGN 676-31-M10-BLGN 676-31-M10-GNGN 676-35-M6-SGGN 676-35-M6-RTGN 676-35-M6-ORGN 676-35-M6-GRGN 676-35-M6-GBGN 676-35-M6-BLGN 676-35-M6-GNGN 676-35-M8-SGGN 676-35-M8-RTGN 676-35-M8-ORGN 676-35-M8-GRGN 676-35-M8-GBGN 676-35-M8-BLGN 676-35-M8-GNGN 676-35-M10-SGGN 676-35-M10-RTGN 676-35-M10-ORGN 676-35-M10-GRGN 676-35-M10-GBGN 676-35-M10-BLGN 676-35-M10-GN