JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 676.2 Boutons champignon Acier, zingué

Photo

GN 676.2 Boutons, acier, zingué Type: A - sans moletage
Type: A - sans moletage
GN 676.2 Boutons, acier, zingué Type: A - sans moletage GN 676.2 Boutons, acier, zingué Type: B - avec moletage

Description du produit

Information

Les boutons GN 676.2 sont utilisés dans les applications où un mouvement de poussée ou de traction est requis. Leur sommet concave donne une prise plus confortable pour le pouce.

Le modèle avec moletage (type B) peut être utilisé en tant qu'écrou moleté.

Spécifications

  • Acier
    Zingué, passivé bleu

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 676.2 Boutons, acier, zingué schéma

Options d'article/Tableau

Type

Asans moletage
Bavec moletage
Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3h1h2t
min.
21M 4M 512,51810,510
25M 6M 814,522,51412
31M 8-18,5271715
31M 10-18,5271717

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
4,05
plus TVA 0,77 €
brute 4,82 €
En stock
Poids: 0,027 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 676.2-21-M4-AGN 676.2-21-M4-BGN 676.2-21-M5-AGN 676.2-21-M5-BGN 676.2-25-M6-AGN 676.2-25-M6-BGN 676.2-25-M8-AGN 676.2-25-M8-BGN 676.2-31-M8-AGN 676.2-31-M8-BGN 676.2-31-M10-AGN 676.2-31-M10-B