JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 75 Boutons champignon Acier, noirci

Photo

GN 75 Boutons champignon, acier, noirci Type: D - avec filetage interne
Type: D - avec filetage interne
GN 75 Boutons champignon, acier, noirci Type: D - avec filetage interne GN 75 Boutons champignon, acier, noirci Type: E - avec goujon fileté

Description du produit

Information

Les boutons champignon GN 75 ont un design compact et intemporel. Leur forme sans cannelures facilite le nettoyage et évite toute accumulation de saleté.

Les boutons champignon GN 75 en acier sont principalement utilisés dans le domaine de l'ingénierie mécanique.

Spécifications

Acier

  • finement tourné
  • noirci

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 75 Boutons champignon, acier, noirci schéma

Options d'article/Tableau

Type

Davec filetage interne
Eavec goujon fileté
Afficher/Masquer colonnes
d1d2
Type D
d3
Type E
d4hLongueur lt
min.
16M 5M 61018107
20M 6M 81224129
25M 6M 81429149
32M 8M 1018371612
36M 10M 1220421815

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Diamètre de la poignée d1
Filetage femelle d2
Goujon fileté d3
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,41
plus TVA 0,46 €
brute 2,87 €
En stock
Poids: 0,010 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83024900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.