JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 75.6 Boutons champignon Inox, conception hygiénique

Photo

GN 75.6 Boutons champignon, inox, conception hygiénique Type: D - avec filetage interne
Finition: PL - Poli (Ra < 0,8 µm)
Matériau (anneau d'étanchéité): H - H-NBR
Type: D - avec filetage interne
Finition: PL - Poli (Ra < 0,8 µm)
Matériau (anneau d'étanchéité): H - H-NBR
GN 75.6 Boutons champignon, inox, conception hygiénique Type: D - avec filetage interne
Finition: PL - Poli (Ra < 0,8 µm)
Matériau (anneau d'étanchéité): H - H-NBR GN 75.6 Boutons champignon, inox, conception hygiénique Type: D - avec filetage interne
Finition: MT - finition mate (Ra < 0,8 µm)
Matériau (anneau d'étanchéité): E - EPDM GN 75.6 Boutons champignon, inox, conception hygiénique Type: D - avec filetage interne
Finition: MT - finition mate (Ra < 0,8 µm)
Matériau (anneau d'étanchéité): H - H-NBR GN 75.6 Boutons champignon, inox, conception hygiénique Type: D - avec filetage interne
Finition: PL - Poli (Ra < 0,8 µm)
Matériau (anneau d'étanchéité): E - EPDM GN 75.6 Boutons champignon, inox, conception hygiénique Type: E - avec goujon fileté
Finition: MT - finition mate (Ra < 0,8 µm)
Matériau (anneau d'étanchéité): E - EPDM GN 75.6 Boutons champignon, inox, conception hygiénique Type: E - avec goujon fileté
Finition: MT - finition mate (Ra < 0,8 µm)
Matériau (anneau d'étanchéité): H - H-NBR GN 75.6 Boutons champignon, inox, conception hygiénique Type: E - avec goujon fileté
Finition: PL - Poli (Ra < 0,8 µm)
Matériau (anneau d'étanchéité): E - EPDM GN 75.6 Boutons champignon, inox, conception hygiénique Type: E - avec goujon fileté
Finition: PL - Poli (Ra < 0,8 µm)
Matériau (anneau d'étanchéité): H - H-NBR
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox
Conception-hygienique

Famille de produits de conception hygiénique

Les pièces standard de la gamme de produits de « conception hygiénique » sont signalées par l'icône HD. Elles associent une grande qualité des surfaces, une certaine liberté dans les espaces morts, des surfaces extérieures non arrondies et des zones de boulonnage étanches. Un concept d'étanchéité basé sur des calculs FEM garantit une pression de contact fiable après l'installation.

  • convient pour une utilisation dans des zones sensibles sur le plan hygiénique
  • rapides et faciles à nettoyer
  • pas d'espaces morts grâce à des joints fonctionnels
  • certifiés conformes aux directives EHEDG
Afficher les produits de conception hygiénique
FDA

Homologación FDA

Description du produit

Information

Les boutons champignon en inox GN 75.6 sont destinés aux zones d'hygiène. La surface de montage étanche permet un montage sans espaces morts ; la géométrie imperméable en combinaison avec la finition de haute qualité empêche l'accumulation d'impuretés et facilite le nettoyage.

Ils ont une conception compacte et intemporelle.

Spécifications

Bouton
Inox AISI 316L

  • finition mate (Ra < 0,8 µm)MT
  • Poli (Ra < 0,8 µm)PL

Anneau d'étanchété

  • H-NBRH
    Température de fonctionnement -25 °C à +150 °C
  • EPDME
    Température de fonctionnement -40 °C à +120 °C
  • bleu
  • Dureté de 85 ±5 Shore A
  • Conforme aux exigences de la FDA

RoHS

Accessoire

Anneaux d'étanchéité GN 7600

Sur demande

  • avec anneau d'étanchéité FKM (fluorine caoutchouc) F

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 75.6 Boutons champignon, inox, conception hygiénique schéma

Options d'article/Tableau

Type

Davec filetage interne
Eavec goujon fileté
Afficher/Masquer colonnes
d1d2
Type D
d3
Type E
d4d5hLongueur lt
min.
20M 5M 51414,824107
25M 6M 61616,829129
32M 8M 81818,8371412

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage femelle d2
Goujon fileté d3
Type


Finition
Matériau (anneau d'étanchéité)


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
12,25
plus TVA 2,33 €
brute 14,58 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,41 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,025 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83024900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 75.6-20-M5-D-MT-HGN 75.6-20-M5-D-PL-HGN 75.6-20-M5-D-MT-EGN 75.6-20-M5-D-PL-EGN 75.6-20-M5-E-MT-HGN 75.6-20-M5-E-PL-HGN 75.6-20-M5-E-MT-EGN 75.6-20-M5-E-PL-EGN 75.6-25-M6-D-MT-HGN 75.6-25-M6-D-PL-HGN 75.6-25-M6-D-MT-EGN 75.6-25-M6-D-PL-EGN 75.6-25-M6-E-MT-HGN 75.6-25-M6-E-PL-HGN 75.6-25-M6-E-MT-EGN 75.6-25-M6-E-PL-EGN 75.6-32-M8-D-MT-HGN 75.6-32-M8-D-PL-HGN 75.6-32-M8-D-MT-EGN 75.6-32-M8-D-PL-EGN 75.6-32-M8-E-MT-HGN 75.6-32-M8-E-PL-HGN 75.6-32-M8-E-MT-EGN 75.6-32-M8-E-PL-E