JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 750 Manettes de commande Acier, noirci

Photo

GN 750 Manettes de commande, acier Type: N - Cache lisse
Type: N - Cache lisse
GN 750 Manettes de commande, acier Type: N - Cache lisse GN 750 Manettes de commande, acier Type: M - Cache avec point indicateur

Description du produit

Information

Le cache masque les attaches (voir notice de montage) ainsi que les arbres saillants ou encastrés et offre une fonction d'impression pour tout symbole ou logo.

Lors de l'assemblage, le cache est enfoncé à la main et peut être retiré à l'aide d'un tournevis via une fente appropriée.

Spécifications

Acier
noirci


Cache
Plastique, gris clair


RoHS

Sur demande

Versions des manettes de commande des exemples de montage

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 750 Manettes de commande, acier schéma

Options d'article/Tableau

Code d'alésage

Bsans rainure de clavette
Kavec rainure de clavette
Vavec carré

Type

MCache avec point indicateur
NCache lisse
Afficher/Masquer colonnes
d1d2
Alésage H7
Carré H11
d3d4d5d6h1h2h3h4Longueur l
3210-252318821154,24384
40101232302192519454106
5014164037,5231128223,863130

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de levier de commande d1
Code d'alésage



d2
Type


Exemples d'assemblage

Sketch GN 750 w. GN 614

Manettes de commande GN 750 avec Poussoirs à ressort GN 614 (spring plunger GN 614) montés avec un axe transversal. La disposition du poussoir à ressort permet un montage simple ; si vous le souhaitez, le cône d'arrêt peut être percé sur place dans le moyeu de déplacement avant le montage du poussoir. L'arbre encastré et l'alésage du piston à ressort sont cachés par le cache.

Sketch GN 750 w. GN 184

Manette de commande GN 750 avec rainure de clavette/clavette parallèle au moyeu, monté axialement par des Rondelles fraisées GN 184, avec une rainure annulaire pour la fixation de goupilles afin de limiter l'angle de rotation.

Trous traversants GN 110 (commande spéciale)

GN 110 Zeichnung
Afficher/Masquer colonnes
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression.
En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général.
Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier.
Le trou de goupille d2 H11 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement.

'''Le trou traversant GN 110 doit être commandé en tant qu'article séparé à l'étape 1 du panier sous note.**
**Pour commander : Volant à bras DIN 950-GG-160-B14-A avec trou traversant GN 110-QE'''

Cross holes GN 110

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
12,43
plus TVA 2,36 €
brute 14,79 €
En stock
Poids: 0,123 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879059
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.