JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 751 Chapes de tringlerie Inox

Photo

GN 751 Chapes de tringlerie, inox
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les chapes de tringlerie GN 751 se composent d'une chape de tringlerie conforme à DIN 71752 et d'une goupille avec un anneau de retenue de sécurité DIN 471 (type A).

La norme DIN 71752 ne prévoit pas la taille d1= 20.

Spécifications

InoxNI AISI 304
sans revêtement


Circlip de sécurité DIN 471
Inox
Matériau allemand n° 1.4122


RoHS

Sur demande

Chapes de tringlerie conformes à DIN 71752 avec d1 = 30 et 35

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 751 Chapes de tringlerie, inox schéma

Options d'article/Tableau

Type

AGoupille avec anneau de retenue DIN 471
Afficher/Masquer colonnes
d1
 H9/h11
l1d2abd3l2l3l4
4*816M 4848162421296
5*1020M 51059203026367,5
61224M 612610243631439
81632M 8168143248425812
102040M 102010184060527215
122448M 122412204872628618
14*2856M 1428142456857210122,5
163264M 1632162664968311524
20*40-M 2040203480-105-30

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques


Alésage d1
Longueur l1
Filetage d2
Type

Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
6,51
plus TVA 1,24 €
brute 7,75 €
En stock
Poids: 0,006 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73182900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.