JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 751.1 Chapes de tringlerie Acier, avec arbre rotatif

Photo

GN 751.1 Chapes de tringlerie avec arbre rotatif Type: SL - Goupille avec sécurité pour arbre SL
Type: SL - Goupille avec sécurité pour arbre SL
GN 751.1 Chapes de tringlerie avec arbre rotatif Type: SL - Goupille avec sécurité pour arbre SL GN 751.1 Chapes de tringlerie avec arbre rotatif Type: A - sans goupille GN 751.1 Chapes de tringlerie avec arbre rotatif Type: KL - Goupille avec sécurité pour arbre KL

Description du produit

Information

Les chapes de tringlerie GN 751.1 correspondent à la tête de tringlerie de DIN 71752 (Type A), mais, contrairement à l'élément DIN, ils disposent d'un arbre rotatif et d'un boulon supplémentaire avant le verrou d'arbre axial (Type KL et SL) qui peut être monté et démonté sans outils.

L'arbre rotatif permet des mouvements radiaux non dynamiques à compenser, des mouvements qui peuvent se produire, par exemple lors de l'utilisation de treuils à câble. De plus, l'alignement des embouts lors de l'assemblage n'est pas nécessaire.

Spécifications

Acier

  • Résistance à la traction de 500 N/mm2
  • zingué, passivé bleu

Sécurités pour arbre

  • Acier pour ressorts
  • durci et trempé
  • zingué, passivé bleu

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 751.1 Chapes de tringlerie avec arbre rotatif schéma

Options d'article/Tableau

Type

Asans goupille
KLGoupille avec sécurité pour arbre KL
SLGoupille avec sécurité pour arbre SL
Afficher/Masquer colonnes
d1
 H9/h11
l1
court / longue
d2abd3
court

longue

court

longue
l4A/FCharge max. statique
en N
51020M 510592030263647800
61224M 612610243631435,592400
81632M 816814324842588123400
102040M 102010184060527211,5166000
122448M 1224122048726286141814000

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Alésage d1
Longueur l1
Filetage d2
Type



Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
4,72
plus TVA 0,90 €
brute 5,62 €
En stock
Poids: 0,012 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73182900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.