JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 753 Roulettes de guidage Plastique

Photo

GN 753 Roulettes de guidage, plastique Type: KF - en forme de cale
N° d'identification: 2 - Goujon avec filetage externe
Type: KF - en forme de cale
N° d'identification: 2 - Goujon avec filetage externe
GN 753 Roulettes de guidage, plastique Type: KF - en forme de cale
N° d'identification: 2 - Goujon avec filetage externe GN 753 Roulettes de guidage, plastique Type: KF - en forme de cale
N° d'identification: 1 - Avec alésage GN 753 Roulettes de guidage, plastique Type: KR - circulaire (joint torique)
N° d'identification: 1 - Avec alésage GN 753 Roulettes de guidage, plastique Type: KR - circulaire (joint torique)
N° d'identification: 2 - Goujon avec filetage externe GN 753 Roulettes de guidage, plastique Type: KV - Convexe
N° d'identification: 1 - Avec alésage GN 753 Roulettes de guidage, plastique Type: ZL - Cylindrique
N° d'identification: 2 - Goujon avec filetage externe

Description du produit

Information

Les roulettes de guidage GN 753 peuvent être utilisées comme guides, paliers ou supports pour des charges faibles à moyennes. Elles peuvent également être utilisées pour créer des systèmes de rails de guidage linéaire personnalisés.

Avec la capacité de roulement de charge radiale indiquée sur le tableau, les roulettes de guidage atteignent un temps de fonctionnement minimum de 1 million de révolutions. En général, les roulettes de guidage ne doivent pas être utilisées sous la charge radiale.

Spécifications

  • Bague extérieure
    Plastique, polyacétal (POM)
    Température de fonctionnement : 0°... 40 °C

  • Bague intérieure/billes
    Acier, blanc

  • Goujon fileté
    Acier zingué

  • Joint torique
    Caoutchouc NBR (Perbunan®)
    70 Shore A


RoHS

Accessoire

Accessoires de montage GN 753.2 (pour roulettes de guidage)

Sur demande

Roulettes de guidage avec ergot à rivet

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 753 Roulettes de guidage, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Type

ZLCylindrique
KVConvexe
KFen forme de cale
KKconcave
KRcirculaire (joint torique)

N° d'identification

1Avec alésage
2Goujon avec filetage externe
Afficher/Masquer colonnes
d1d2
Alésage
Type ZL


Type KV
Type KK
Type KF
Type KR
d3
Filetage
d4

Type ZL


Type KV
Type KK
Type KF
Type KR
d5d6d7d8br1r2r3Capacité de charge radiale en N max. 300 U/min
Type ZL


Type KV


Type KK
Type KF
Type KR
19B 5B 5M 68,28,21717243,5651,750,6494939
19B 6--8,2-----6---49--
22B 6B 6M 69,59,519,219295752,50,6196196156
22B 8--11-----7---196--
26B 6B 6M 69,59,523,223335752,50,6196196156
26B 10--13-----8---196--

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d1
Alésage d2
Filetage d3
Type





N° d'identification


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,69
plus TVA 0,51 €
brute 3,20 €
En stock
Poids: 0,006 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83022000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 753-19-M6-ZL-2GN 753-19-M6-KV-2GN 753-19-M6-KF-2GN 753-19-M6-KK-2GN 753-19-M6-KR-2GN 753-19-B5-ZL-1GN 753-19-B5-KV-1GN 753-19-B5-KF-1GN 753-19-B5-KK-1GN 753-19-B5-KR-1GN 753-19-B6-ZL-1GN 753-22-M6-ZL-2GN 753-22-M6-KV-2GN 753-22-M6-KF-2GN 753-22-M6-KK-2GN 753-22-M6-KR-2GN 753-22-B6-ZL-1GN 753-22-B6-KV-1GN 753-22-B6-KF-1GN 753-22-B6-KK-1GN 753-22-B6-KR-1GN 753-22-B8-ZL-1GN 753-26-M6-ZL-2GN 753-26-M6-KV-2GN 753-26-M6-KF-2GN 753-26-M6-KK-2GN 753-26-M6-KR-2GN 753-26-B6-ZL-1GN 753-26-B6-KV-1GN 753-26-B6-KF-1GN 753-26-B6-KK-1GN 753-26-B6-KR-1GN 753-26-B10-ZL-1