JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 753.1 Roulettes de guidage Plastique, avec roulement à billes

Photo

GN 753.1 Roulettes de guidage, Plastique, avec roulement à billes Type: KV - Convexe
N° d’identification: 1 - Avec alésage
Type: KV - Convexe
N° d’identification: 1 - Avec alésage
GN 753.1 Roulettes de guidage, Plastique, avec roulement à billes Type: KV - Convexe
N° d’identification: 1 - Avec alésage GN 753.1 Roulettes de guidage, Plastique, avec roulement à billes Type: KV - Convexe
N° d’identification: 2 - Goujon avec filetage externe GN 753.1 Roulettes de guidage, Plastique, avec roulement à billes Type: KV - Convexe
N° d’identification: 3 - Goupille avec filetage interne GN 753.1 Roulettes de guidage, Plastique, avec roulement à billes Type: ZL - Cylindrique
N° d’identification: 1 - Avec alésage GN 753.1 Roulettes de guidage, Plastique, avec roulement à billes Type: ZL - Cylindrique
N° d’identification: 2 - Goujon avec filetage externe GN 753.1 Roulettes de guidage, Plastique, avec roulement à billes Type: ZL - Cylindrique
N° d’identification: 3 - Goupille avec filetage interne

Description du produit

Information

Les roulettes de guidage GN 753.1 peuvent être utilisées comme guides, paliers ou supports pour des charges faibles à moyennes. Elles peuvent également être utilisées pour créer des systèmes de rails de guidage linéaire personnalisés.

La capacité de charge radiale indiquée dans le tableau est une valeur indicative, les roulettes de guidage atteignant une durée de vie d’au moins 200 000 m. Les conditions permettant d'atteindre cette durée de vie sont une vitesse de 0,4 m/s, une surface propre, sèche, plane, lisse et dure contre laquelle rouler et une température de fonctionnement comprise entre 15 °C et 30 °C. En général, les roulettes de guidage ne doivent pas être utilisées sous la charge radiale.

Spécifications

Course extérieure
Plastique, polyacétal (POM)
Température de fonctionnement : -20 °C à 100 °C


Roulement à billes

  • Acier, 100Cr6, durci
  • Couvert (disque de recouvrement 2Z)

Goujon
Acier zingué


RoHS

Accessoire

Accessoires de montage GN 753.2 (pour roulettes de guidage)

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 753.1 Roulettes de guidage, Plastique, avec roulement à billes schéma

Options d'article/Tableau

Type

ZLCylindrique
KVConvexe

N° d’identification

1Avec alésage
2Goujon avec filetage externe
3Goupille avec filetage interne
Afficher/Masquer colonnes
d1 -0,2d2 -0,02
N° d’identification 1
d3
N° d’identification 2
d4
N° d’identification 3
b1 -0,2b2d5d6l1l2l3rA/Ft
mini
Capacité de charge
radiale dynamique
en N
22B 5M 5M 4758,5917,5955T107400
25B 6M 5M 48610,51017,5965T158600
30B 8M 6M 510712121,59975T2510800
35B 10M 8M 610814141,5121290T30121000
42B 10M 8M 612917141,51212105T30121200
50B 10M 8M 6141119141,51212125T30121500

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d1
Alésage d2 (N° d’identification 1)
Filetage d3 (N° d’identification 2)
Filetage d4 (N° d’identification 3)
Type


N° d’identification



Exemples d’application

MD753.1{St:_}AN-45121-0

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
3,85
plus TVA 0,73 €
brute 4,58 €
En stock
Poids: 0,006 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83022000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.